Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée binaire |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC |
Ondulation | ≤ 10 % |
Courant assigné | ≤ 50 mA |
Dissipation thermique | 1 W |
Puissance absorbée | < 1,3 W |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- |
Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA |
Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA |
Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | sortie I : bornes 7, 8, 9 ; sortie II : bornes 10, 11, 12 |
Sorties I, II | signal, sortie relais |
Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive |
courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms |
Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
Caractéristiques de transfert |
Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
Séparation galvanique |
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie/sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Eléments de contrôle | commutateur DIL |
Configuration | via commutateurs DIP |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Basse Tension | |
| Directive basse tension | EN 61010-1:2010 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Longueur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | PTB 00 ATEX 2080 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrée | Ex ia |
| Tension | 10,5 V |
| Courant | 13 mA |
| Puissance | 34 mW (caractéristique linéaire) |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Sortie | |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive
|
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Sortie de message d'erreur | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Certificat | PF 08 CERT 0803 |
| Marquage | II (3)G [Ex ic Gc] IIC |
Entrée | Ex ic |
| Tension | 10,5 V |
| Courant | 13 mA |
| Puissance | 34 mW (caractéristique linéaire) |
Sortie | |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1493 X |
| Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 |
Sortie | |
| Chargement du contact | 50 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Control Drawing | No. 116-0035 |
Agrément UL | |
| Control Drawing | 116-0145 |
Homologation CSA | |
| Control Drawing | No. 116-0047 |
Homologation IECEx | IECEx PTB 11.0034 |
| Homologué pour | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |