Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sichere Zuordnung von Werkstück und Werkzeug

RFID ermöglicht vollautomatischen Betrieb von CNC-Bearbeitungszentren

Die Anwendung

Die spanabhebende Bearbeitung wird heute in der Regel auf CNC-programmierten vollautomatischen Werkzeugmaschinen durchgeführt. Solche Maschinen erfordern hohe Investitionen; die eingesetzten Werkzeuge sind ebenfalls sehr hochwertig und entsprechend teuer. Das gleiche gilt auch für die bearbeiteten Werkstücke. Zuverlässige, sichere Abläufe mit klarer Zuordnung der beteiligten Komponenten schützen die Investition und halten die laufenden Kosten in den vorgesehenen Grenzen.


Das Ziel

Zu Beginn des Bearbeitungsschritts soll sichergestellt sein, dass das Werkstück mit dem richtigen Werkzeug und nach dem vorgesehenen Arbeitsprogramm bearbeitet wird. Dafür ist die eindeutige und sichere Zuordnung von Werkzeug und Werkstückträger sowie Werkstück und Bearbeitungsprozess notwendig. Die fehlerfreie Identifikation der Komponenten trägt dazu bei, dass kein Ausschuss entsteht und eine hohe Produktivität erreicht wird. 


Die Lösung

Die Werkstückträger sowie die Werkzeugköpfe werden mit RFID-Transpondern ausgestattet. Diese werden an der Bearbeitungsstation von RFID-Schreib/Leseköpfen ausgelesen. Die Steuerung prüft anhand der RFID-Daten die Plausibilitäten des Vorgangs. Da die Werkstücke einem spezifischen Werkstückträger zugeordnet sind, erkennt das System, ob Werkstück, Werkzeug und der vorgesehene Bearbeitungsprozess zueinander passen. Die korrekte Zuordnung ist garantiert. Für die metallene Umgebung und die in der Regel beengten Verhältnisse stehen kompakte Schreib/Leseköpfe, Transponder mit Ferritkern sowie die Auswerteeinheit IDENTControl Compact zur Verfügung. 

 

Technische Features:
Schreib-/Lesekopf IPH-L2-V1 zur Werkstückträgererkennung

  • Bauform mit variabler Ausrichtbarkeit
  • 4fach Dual-LED an den Ecken
  • Schutzart IP67

Schreib-/Lesekopf IPH-18GM-V1 zur Werkzeugerkennung

  • Gewinde M18 x 1
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Schutzart IP67

Auswerteeinheit IDENTControl Compact

  • Für diverse EtherNet- und Feldbusprotokolle erhältlich
  • Durchschleifen des EtherNet möglich durch integrierten 2-Port Switch
  • Bis zu 2 Schreib-/Leseköpfe anschließbar

Verschiedene Transponder

  • Batterieloser Datenträger
  • Bündig in Metall einbaubar


RFID in der spanabhebenden Bearbeitung

Die Vorteile

Die zuverlässige Identifikation mit dem RFID-System ermöglicht einen voll automatisierten und gleichzeitig abgesicherten Betrieb der CNC-Maschinen. Die für diese Anwendung ausgelegten Leseköpfe können direkt in die metallene Umgebung eingebaut werden. Zusammen mit den Ferritkern-Transpondern garantieren sie eine sichere Funktion auch unter harschen Umgebungsbedingungen. Die RFID-Daten können auch für Asset Management und vorausschauende Wartung genutzt werden. Der Transponder kann prozessbezogene Daten wie etwa die Betriebszeit des Werkzeugs speichern. Nachschleifen oder Austausch einzelner Werkzeuge können so gezielt und bedarfsgerecht durchgeführt werden. Die Auswerteeinheit IDENTControl ist ebenso robust wie zuverlässig und lässt sich mit allen Steuerungen kombinieren. Für ihre Anbindung stehen zahlreiche Feldbusschnittstellen zur Verfügung. 


Auf einen Blick

  • Eindeutige Identifikation von Werkstücken und Werkzeugen
  • Zuverlässige Zuordnung des Bearbeitungsprogramms
  • Abgesicherter, vollautomatischer Betrieb von CNC-Maschinen
  • Vermeidung von Ausschuss, Sicherung der Produktivität
  • Robustes, kompaktes System
  • Verschleiß- und wartungsfrei
  • Daten können auch für Asset Management genutzt werden

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …