Innovation erleben.
Komfort entdecken.
Flexibilität gewinnen.
UMB800
Kompaktester Volledelstahl-Ultraschallsensor in hygienischem Design
Regularien für den Einsatz von Automationskomponenten in hygienischen Bereichen sind strikt. Das spezielle Design des Ultraschallsensors UMB800 deckt alle typischen Anforderungen der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie ab.
Bei der automatisierten Verpackung von Lebensmitteln gilt es, vor dem Folienversiegeln der Tiefziehschalen zu gewährleisten, dass diese mit der richtigen Menge befüllt wurden. Unabhängig von Farbe, Oberfläche oder Feuchtigkeitsgrad erkennt der UMB800 die Ware sehr zuverlässig. Der große Erfassungsbereich und das sichere Schaltverhalten ermöglichen auch die Prüfung von Schalen mit unterschiedlichen Füllhöhen. Das hygienische Design des Ultraschallsensors trägt dazu bei, die Lebensmittel ohne Gefahr von Verunreinigungen sicher zu verpacken.
Rieselfähige pharmazeutische Produkte werden vor dem Verpacken in Blister oder dem Abfüllen in Flaschen häufig in Vorlagebehältern an der Maschine gepuffert. Dies dient dazu, eine möglichst unterbrechungsfreie Zuführung in den Verpackungsprozess zu gewährleisten. Das Erreichen der Mindestfüllmenge zu erkennen, ist ebenso wichtig wie das Vermeiden einer Überfüllung des Behälters beim Materialnachschub. Der kompakte Ultraschallsensor UMB800 erlaubt das Detektieren und Messen von Füllhöhen und Grenzständen direkt in den Vorlagebehältern.
Pepperl+Fuchs stellt Ihnen den "Technology Guide Ultraschallsensoren" als kostenloses, multimediales Download-Dokument zur Verfügung. Er komprimiert mehr als 30 Jahre Expertise in der Ultraschallsensorik und richtet sich sowohl an Neulinge als auch Experten. Als besonderen Bonus beinhaltet er Animationen, die direkt in das Dokument eingebettet sind. Laden Sie Ihr kostenloses Exemplar herunter und erhalten Sie wertvolle Einblicke und Ratschläge für Ihre Anwendung!
Bevor Metallteile beschichtet oder lackiert werden können, müssen öl- und fetthaltige Bearbeitungsrückstände von der Oberfläche entfernt werden. Dies geschieht in einem Säuretauchbad. Hier überwachen zwei Ultraschallsensoren die Anwesenheit der Metallteile vor und nach dem Tauchbecken. Bleibt ein Teil zurück, kann der Prozess sofort gestoppt werden. Der Füllstand im Tauchbecken lässt sich mit einem weiteren UMB800 überwachen. Wird der Minimalstand im Becken erreicht, startet der Ultraschallsensor mit seinem Signal das automatische Nachfüllen von Säure. Bei Erreichen des maximalen Grenzstandes schaltet er den Säurezulauf ab.