Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | máx. 4 W | |
Linearidad | ± 0,5 LSB (12 Bit) | |
Código de salida | Código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | programable, cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente) cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente) |
|
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | EtherNet/IP | |
Resolución | ||
Monovuelta | 13 Bit | |
Resolución total | 13 Bit | |
Físico | Ethernet | |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s | |
Conexión | ||
Conector | Ethernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A* |
|
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, Parte de ondas: IP64 Parte de carcasa: IP67 |
|
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo Brida: Aluminio Onda: Acero inoxidable |
|
Masa | aprox. 370 g | |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 | |
Momento de inercia | 30 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén) | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N | |
Dimensiones | ||
Longitud | 102,75 mm | |
Diámetro | 59 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet EVS58N-011IZR0BY-0013:01 | 1128 KB | |
Fiche de données EVS58N-011IZR0BY-0013:01 | 1132 KB | |
Datenblatt EVS58N-011IZR0BY-0013:01 | 1129 KB | |
Hoja de datos EVS58N-011IZR0BY-0013:01 | 1135 KB |