Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Tab-Ex® 04 Pro — pierwszy na świecie 10-calowy tablet 5G do użytkowania w strefach niebezpiecznych 2/22 i Div. 2

2024-03-26

Tab-Ex 04 Pro Tablet
Tablet Tab-Ex 04 Pro z funkcją łączności 5G i 10-calowym wyświetlaczem

W celu ciągłej rozbudowy stale rozwijającej się oferty tabletów firma Pepperl+Fuchs kontynuuje współpracę z firmą Samsung i wprowadza na rynek tablet Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22. Pierwszy na świecie tablet 5G z systemem Android i ekranem o przekątnej 10 cali to urządzenie przenośne nowej generacji do użytku w strefach niebezpiecznych 2/22 i Div. 2.

Wytrzymałe urządzenie bazuje na odnoszących sukcesy urządzeniach poprzedniej generacji i wprowadza imponujące aktualizacje.


Najnowocześniejsze technologie o wysokiej wydajności

Sercem nowego modelu Tab-Ex 04 Pro jest wydajny procesor Qualcomm SM7325-2-AB OCTA-Core 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz z 4 GB pamięci RAM lub 6 GB pamięci RAM, w zależności od modelu. Zapewnia to moc obliczeniową niezbędną do pełnego wykorzystania większej prędkości transmisji danych. Oprócz pamięci wewnętrznej 128 GB można zwiększyć pojemność pamięci masowej z 512 GB do 1 TB przy użyciu zewnętrznej karty microSD. Urządzenie zostało ulepszone dzięki łączności 5G i Wi-Fi® 6E, dzięki czemu wykorzystuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie prędkości komunikacji i funkcjonalności danych. Wersja dostępna na rynku amerykańskim oferuje również łączność z siecią LTE Band 48, która obsługuje prywatne sieci LTE.

Wydajny, wymienny akumulator o pojemności 7600 mAh ze złączem pogo pin do zasilania i przesyłania danych zapewnia czas pracy do 15 godzin oraz niezawodne korzystanie z Tab-Ex® 04 Pro DZ2/D2 w terenie. Model Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 jest zgodny ze standardem MIL STD-810H i zapewnia stopień ochrony IP68. Ponadto platforma zabezpieczeń Samsung Knox oraz najnowszy system operacyjny Android zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i urządzenia.



10-calowy ekran wielodotykowy tabletu Tab-Ex 04 Pro można obsługiwać w rękawicach i za pomocą Samsung S Pen.

Idealna obsługa użytkownika w biurze lub w podróży

Nowy, 10-calowy tablet z systemem Android ma smukłą i lekką konstrukcję oraz zapewnia zwiększoną jasność ekranu 550 nitów. Podobnie jak w poprzednim tablecie 10-calowy ekran wielodotykowy oferuje największy ekran w swojej klasie i może być dodatkowo obsługiwany w rękawicach i za pomocą Samsung S Pen.

Kolejną imponującą funkcją modelu Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 jest dostępny tryb DeX (Desktop Experience). W tym trybie urządzenie dostosowuje się do pracy z większymi monitorami. Funkcja pozwala dodać mysz i klawiaturę, aby pracować jak na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Dzięki temu pracownicy mobilni mogą korzystać z jednego urządzenia zarówno w podróży, jak i w biurze. GoogleAR Core umożliwia integrację aplikacji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość, które mogą być używane na przykład do zdalnego utrzymywania systemów. Indywidualnie programowalne przyciski poprawiają ochronę pracujących samotnie pracowników i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w terenie.


Najważniejsze cechy urządzenia Tab-Ex® 04 Pro

  • Pierwszy na świecie smukły i lekki tablet 5G z systemem Android o przekątnej 10 cali do użytku w strefach niebezpiecznych 2/22 i Div. 2
  • Wyjątkowa wydajność: Wydajny ośmiordzeniowy procesor Qualcomm SM7325-2-AB, możliwość rozszerzenia pamięci zewnętrznej do 1 TB oraz łączność 5G i Wi-Fi 6E
  • Optymalna obsługa: Tryb DeX umożliwia korzystanie z dodatkowych ekranów w wersji stacjonarnej i aplikacji Google ARCore do obsługi rozszerzonej rzeczywistości


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Tab-Ex® 02 Marketing Landingpage

Wszystkie tablety z serii Tab-Ex® wyposażono w innowacyjne funkcje, takie jak rozszerzona rzeczywistość, które ułatwiają wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 / IIoT. Dowiedz się więcej tutaj!