Doskonałe dopasowanie.
Wyjątkowy, idealnie dopasowany do Twojego zastosowania system HMI.
Jak sama nazwa wskazuje, modułowa platforma HMI VisuNet FLX firmy Pepperl+Fuchs zapewnia maksymalną elastyczność. Niezależnie od tego, czy monitor jest oddalony, czy podłączony bezpośrednio, komputer przemysłowy, czy też komputer osobisty: Seria ta oferuje różne systemy HMI i rozwiązania do szerokiego zakresu zastosowań i wymagań instalacyjnych w strefach ATEX/IECEx 2/22 i strefach bezpiecznych. Modułowa, uniwersalna konstrukcja umożliwia precyzyjną konfigurację rozwiązania HMI oraz łatwą i szybką adaptację w terenie.
W zależności od branży i zastosowania można wybrać między obudową ze stali nierdzewnej i aluminium oraz dodać szereg opcjonalnych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów. Ponadto różne rozmiary wyświetlacza zapewniają dużą elastyczność montażu panelowego. Jeśli nasze wstępnie skonfigurowane systemy HMI FLX, szybko dostępne z magazynu, nie spełniają Twoich potrzeb, pozwól naszym globalnym Centrom Rozwiązań Inżynieryjnych (SEC) zaprojektować w pełni niestandardowe rozwiązanie FLX w oparciu o Twoje wymagania.
The VisuNet FLX series was specially developed for applications in the (petro-) chemical and pharmaceutical industries. The operator stations support employees in the manual steps of such processes. Thanks to the certification for zone 2/22, the platform offers a solution for areas where potentially explosive substances are transferred and filled. The housings made of stainless-steel with special surfaces easily meet GMP regulations. They are particularly easy to clean and resistant to aggressive and corrosive substances. An optional RFID reader can be integrated directly into the housing.
For indoor and outdoor applications that require extended temperature ranges of -20 … +50 °C, the marine-grade aluminum enclosure of the VisuNet FLX series is ideal. The robust housing not only stands for optimal heat dissipation, but also for high resistance. Additional sun shields can be attached to the sides, top edge and rear as required. They also serve as protection against rain and other environmental conditions. With these enhancements, the VisuNet FLX series defies harsh environmental conditions and can also be used outdoors.
Ta animacja przedstawia skróconą prezentację platformy i sposób jej wykorzystania w terenie.
W chwili wprowadzenia na rynek mamy już szeroką gamę wstępnie skonfigurowanych rozwiązań VisuNet FLX dostępnych dla klientów jako „produkty preferowane”, obejmujących dużą część typowych zastosowań przemysłowych. Jednak w przypadku dodatkowych indywidualnych wymagań klienta można polegać wyłącznie na naszych centrach Solution Engineering Centers (SEC). W centrach tych tworzymy i produkujemy rozwiązania HMI na całym świecie.
Na przykład, do projektowania indywidualnych rozwiązań dostępny jest duży wybór zakwalifikowanych już przycisków. Projekt serii VisuNet FLX uwzględnia również rozwiązania do dwóch monitorów lub zastosowań mobilnych, które w razie potrzeby mogą być produkowane indywidualnie.
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktów, aby szybko znaleźć system HMI VisuNet FLX idealnie dopasowany do Twojego zastosowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać jedną z trzech podstawowych konfiguracji (system HMI, panelowy komputer PC, skrzynkowy komputer PC) i związane z nimi atrybuty produktu, takie jak typ procesora, pamięć RAM lub system operacyjny.
Po dokonaniu wyboru otrzymasz kod typu i możesz poprosić nas o niewiążącą wycenę. Jeśli potrzebna jest pomoc techniczna, spełnienie wymagań, które nie zostały uwzględnione w atrybutach konfiguratora, a nawet realizacja całkowicie niestandardowego rozwiązania HMI, należy użyć formularza kontaktowego w konfiguratorze, aby bardziej szczegółowo określić żądanie. Nasi eksperci bardzo chętnie służą wszelką pomocą!