iPC-EX ist die PC-Bedienstation für anspruchvollste Bedien- und Visualisierungsaufgaben in den Ex-Zonen 1, 2 und Zone 22. Die Visualisierungsplattform iPC-EX wird zusammen mit Prozessleitsystemen, unter anderem in den Branchen Chemie, Pharmazie und Petrochemie, eingesetzt.
Bei der iPC-EX Lösung sind die Bedien- und Beobachtelemente Monitor, Tastatur und Maus im Ex-Bereich, der PC selbst befindet sich bis zu 1000 Meter entfernt im sicheren Bereich. Ein Austausch der PC-Hardware oder der Update von Software kann schnell und unkompliziert im sicheren Bereich ohne Einschränkungen erfolgen. Da das iPC-EX System auf die Standard-Schnittstellen PS/2 für Tastatur und Maus sowie dem VGA-Ausgang des PC zugreift kann jeder IBM kompatible PC eingesetzt werden.
Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl von Edelstahl-Gehäusevarianten in IP65, die Auswahl zwischen zwei Display Größen, optional als Touch Screen, und eine maximale Flexibilität im Hinblick auf die Montage.
Die Modularität erlaubt Ihnen ein Maximum an Kombinationsmöglichkeiten, basierend auf bewährten Standardkomponenten.
Zur Auswahl stehen 2 Displaygrößen mit 15“ und 18“ Bildschirmdiagonalen.
Die Monitore sind auch mit Touch Screen verfügbar.