Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

VisuNet RM Shell 4.0

Pepperl+Fuchs geht mit der nächsten Firmware-Generation RM Shell 4.0 einen weiteren Schritt in Richtung virtualisierte Zukunft

Mit der neuen Software RM Shell 4.0 entwickelt Pepperl+Fuchs seine Thin-Client-basierten VisuNet Remote Monitore weiter. Via Ethernet werden der Zugriff und die Kontrolle von Prozessleitsystem-Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich ermöglicht, während sie auf Hosts im sicheren Bereich laufen. Damit eröffnen die Thin-Client-Lösungen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und bringen eine höhere Flexibilität in den Life-Science-Bereich sowie die chemische und petrochemische Industrie.

Da die RM Shell 4.0 die gängigen Remote-Protokolle wie Microsoft RDP 8.0 oder VNC unterstützt, sind VisuNet Remote Monitore mit modernen, virtualisierten Prozessleitsystemen ebenso kompatibel wie mit konventionellen Workstation-basierten. Sicherheitsstandards wie eine integrierte Firewall und kennwortgeschützte Benutzerrollen sorgen für eine stets sichere, zuverlässige Verbindung.

Maximale Benutzerfreundlichkeit

Bei der Weiterentwicklung der Software stand eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund. Die Oberfläche ist daher übersichtlich gestaltet. Da das Design der Benutzeroberfläche für alle Remote-Protokolle einheitlich erscheint, ist ein konsistentes „Look-and-Feel“ sichergestellt. Die Touchscreen-Funktion erleichtert zudem die Handhabbarkeit.

Begeben Sie sich auf eine virtuelle Tour durch die neue Firmware-Generation RM Shell 4.0 und überzeugen Sie sich von der einfachen Bedienweise und den durchdachten Funktionen.

Die klar strukturierte Oberfläche erlaubt dem Benutzer, VisuNet RM Shell 4.0 intuitiv zu bedienen. Verschiedene Benutzerrollen ermöglichen unterschiedliche Berechtigungen, sodass jeder Benutzer je nach Funktion immer nur für ihn relevante Informationen und Menüs angezeigt bekommt. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und gleichzeitig die Sicherheit.

Mit der RM Shell 4.0 können Sie ganz nach Ihren Anforderungen einfach und schnell verschiedene Verbindungsprofile anlegen. Neben den Hauptfunktionen haben Sie hier auch die Möglichkeit, erweiterte Optionen festzulegen und so die Funktionen noch exakter auf Ihre Anwendung zuzuschneiden. 

Die RM Shell 4.0 bietet erweiterte Funktionen, welche die Nutzung zusätzlich vereinfachen. So können Sie den Monitor z. B. so einstellen, dass er nach dem Systemstart automatisch eine Verbindung zum Prozessleitsystem aufbaut. Fällt der Host-PC aus, kann die RM Shell 4.0 ohne Zutun eine vordefinierte Backup-Verbindung herstellen, sodass eine fehlerfreie Anzeige sichergestellt ist.

VisuNet Control Center

In addition to the firmware RM Shell 4.1, Pepperl+Fuchs offers the innovative VisuNet Control Center. Due to its remote monitoring functions, the new software eases configuration, maintenance, and monitoring of VisuNet Remote Monitors in the field. Administrators do not have to walk back to the field to setup new profiles or support in case of failures, for instance. With the VisuNet Control Center, they are able to connect to every VisuNet Remote Monitor, so everything can be done from one central point. This does not only save time and costs, but also contributes to an increased plant availability.


Vorteile auf einen Blick

  • Thin-Client-basierte HMI-Systeme im explosionsgefährdeten Bereich
  • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
  • Verschiedene Benutzerrollen erlauben Anzeige relevanter Menüs und Informationen
  • Erhöhte Prozessstabilität durch erweiterte Zusatzfunktionen und dadurch fehlerfreie Anzeige