Sicherheit maximieren.
Transparenz schaffen.
Effizienz steigern.
VisuNet RM Shell 5 für Thin-Client-Bedienstationen
Die RM Shell 5 basiert auf dem Microsoft® Betriebssystem Windows 10 IOT Enterprise und unterstützt die neuesten Remote-Protokolle wie RDP10, VNC und NetC@P. Mit dem Long Term Servicing Channel (LTSC) stellt Windows langfristig Security Updates zur Verfügung.
Die klar strukturierte Oberfläche erlaubt dem Benutzer, die RM Shell 5 intuitiv zu bedienen. Auf dem Startbildschirm der Firmware sehen Nutzer alle lokal verfügbaren Remote-Protokolle.
Alle Funktionen der RM Shell 5 können auch auf unserem neuen industriellen Tablet Thin Client genutzt werden, der für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet ist. Er basiert auf der robusten "Pad-Ex"-Tablet-Serie der Pepperl+Fuchs-Marke ecom, wird mit vorinstallierter RM Shell 5 ausgeliefert und kann einfach und schnell in das Thin-Client-Netzwerk integriert werden. Dies ermöglicht es den Anwendern, sich mit Remote Monitoren zu verbinden, Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen oder die verschiedenen Prozesse von überall in der Anlage zu überprüfen. Dadurch entsteht ein großer Zugewinn an Flexibilität.
Vereinfachtes Profil-Management
Das Anlegen neuer Profile im Control Center ist sehr einfach. Administratoren können sich mit einem VisuNet Remote Monitor verbinden, um eine neues Profil anzulegen, ohne den eigenen Arbeitsplatz zu verlassen. Das angelegte Profil kann dann bequem auf beliebig viele Monitore übertragen werden.
Effizienter User-Support
Im Fehlerfall erlaubt die Session-Shadowing-Funktion Administratoren, sich mit dem betroffenen Remote Monitor zu verbinden und den Benutzer vom eigenen Arbeitsplatz aus zu unterstützen. Das spart Zeit und Kosten und trägt gleichzeitig zu einer erhöhten Anlagenverfügbarkeit bei.
Highlight der RM Shell 5 ist die Zusatz-Software VisuNet Control Center, die das effiziente, zentrale Management von Remote Monitoren ermöglicht.
Marc Seißler, Produkt-Portfolio-Manager für HMI-Produkte, zeigt Schritt für Schritt, wie Sie einen VisuNet Remote Monitor über das innovative VisuNet Control Center einfach konfigurieren können.
Die RM Shell 5 bietet höchste Sicherheitsstandards: Eine integrierte Firewall und die Sperrung von USB-Anschlüssen reduzieren das Risiko, dass unerwünschte Daten, Schadsoftware oder Viren in das System gelangen. Dank des integrierten Unified Write Filters ist das Laufwerk permanent davor geschützt, dass schädliche Programme oder Dateien gespeichert werden. Zusätzlich erlaubt die RM Shell 5 nun die Installation von Virenscannern wie z.B. McAfee Endpoint Security für einen zusätzlichen Schutz vor Schadsoftware. Kennwortgeschützte Benutzerrollen (Operator, Ingenieur, Administrator) regeln außerdem die Zugriffsrechte.
Erweiterte Funktionen der VisuNet RM Shell 5 stellen sicher, dass stets eine Verbindung zu einem Host besteht. So können Sie einen VisuNet Remote Monitor zum Beispiel so konfigurieren, dass er nach dem Systemstart automatisch eine Verbindung zum Prozessleitsystem herstellt. Fällt ein Host aus, kann die RM Shell 5 eigenständig eine vordefinierte Back-up-Verbindung aufbauen, sodass eine fehlerfreie Anzeige stets gewährleistet ist.
Dank der Erweiterung der Administratoren-Rolle sind Benutzer der RM Shell 5 in Zukunft noch flexibler. So können Administratoren alle benötigten Apps, etwa Virenscanner oder Java Runtime, und Treiber für ihr Zubehör installieren. Welche User diese Apps starten und verwenden dürfen, legt der Administrator selbst fest. Indem er erweiterte Einstellungen im Windows® Control Panel vornimmt, kann er die Firmware zusätzlich auf die individuellen Anforderungen der Anwendung zuschneiden.
Haben Sie Fragen zu VisuNet RM Shell 5 oder möchten Sie mehr Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken uns Ihre Nachricht.