Starke Leistung.

Industrielle Box Thin Clients

Durchgängige Thin-Client-Lösung von der Leitwarte bis in den explosionsgefährdeten Bereich

Robustes Design

Die industriellen Box Thin Clients verfügen über ein robustes, geschlossenes IP4x-Aluminiumgehäuse und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand. Mit dem optional erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +60 °C und dem kühlerlosen Design können die kompakten BTCs flexibel in extremen Temperaturen installiert und im Schaltschrank, in Schubladen oder Containern verstaut werden.
temperature range

Langzeitverfügbarkeit

Nutzer der industriellen Box Thin Clients profitieren von einer Langzeitverfügbarkeit von Hard- und Software. Die BTCs basieren auf langlebigen industriellen Komponenten, die eine hohe Zuverlässigkeit sicherstellen. Die vorinstallierte Firmware VisuNet RM Shell basiert auf Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC, wofür Microsoft einen langfristigen Support bietet.
Ultra HD optimized

Ultra HD

Pepperl+Fuchs hat die industriellen Box Thin Clients für den Gebrauch mit der neuesten Bildschirmtechnologie optimiert. Der kompakte BTC22 ist mit zwei DisplayPort™- und einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet. Der BTC24 verfügt über vier DisplayPort-Schnittstellen, die bis zu vier Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung unterstützen. Das stellt einen optimalen Überblick Ihrer Prozesse sicher.
Monitoring with RM Shell

RM Shell

Die vorinstallierte Firmware RM Shell macht Konfiguration und Inbetriebnahme der Box Thin Clients einfach – in wenigen Minuten können die BTCs schnell und einfach in Betrieb genommen werden. In Kombination mit der Zusatzsoftware VisuNet Control Center können Nutzer VisuNet Thin Clients bequem und effizient konfigurieren und verwalten.

Für Zuverlässigkeit entwickelt

Explosive Atmosphäre, raue Umgebungen, extreme Temperaturen – die Prozessindustrie stellt besondere Anforderungen an Mensch und Technik. Mit den industriellen Box Thin Clients hat Pepperl+Fuchs eine zuverlässige und robuste Virtualisierungslösung speziell für die rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen entwickelt.

Konstruiert um dauerhaft hohen Temperaturen, Schlägen und Vibrationen standzuhalten, können die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs auch anspruchsvollste Prozessanwendungen bewältigen. Mit dem extrem robusten Design bieten die BTCs größte Flexibilität in der Installation.






BTC22 industrial box thin client

BTC22 – Modernste Thin-Client-Lösung

Die neueste Ergänzung zum Portfolio der industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs – der BTC22 – erfüllt alle Anforderungen an einen industriellen Thin Client. Wie sein Vorgänger verfügt der BTC22 über ein extrem robustes Design ohne bewegliche Teile und ist für den industriellen Einsatz im 24/7-Betrieb optimiert. Das geschlossene Aluminiumgehäuse ist staubgeschützt und für den industriellen Temperaturbereich von 0 °C ... +55 °C ausgelegt. Das eröffnet flexible Anwendungsmöglichkeiten und Optionen bei der Installation. Mit seiner modernen Software und umfangreichen Schnittstellen ist der BTC22 bereit für die Zukunft. 

  • Langfristiger Support mit einer Produktverfügbarkeit von mehr als 5 Jahren
  • Bis zu drei Full-HD-Monitore über DisplayPorts und USB-C-Port
  • 2 Anschlüsse für Ultra-HD-Bildschirme (4K) bei 60 Hz für moderne Großbildschirme
  • 3 dedizierte Gigabit-Ethernet-Anschlüsse

BTC24 industrial box thin client

BTC24 – entwickelt für Quad-Monitor-Installationen

Der industrielle Box Thin Client BTC24 verfügt über ein robustes, geschlossenes IP4x-Gehäuse, das den schwierigen Umgebungsbedingungen der Prozessindustrie standhält. Mit einem erweiterten Temperaturbereich von 0 °C ... +55 °C (optional -20 ... +60 °C) und seinem robusten Design bietet er maximale Installationsflexibilität. Der BTC24 ist speziell für Quad-Monitor-Installationen konzipiert. Mit vier DisplayPort-Schnittstellen kann er bis zu vier moderne Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen. 

Robustes Design

Gesicherte Stecker

Alle Stecker können mechanisch gesichert werden, sodass die Box Thin Clients auch Vibrationen standhalten.

Geschlossenes Gehäuse

Mit dem geschlossenen IP4x-Gehäuse halten die BTCs den rauen Bedingungen in industriellen Leitwarten stand, wie man sie zum Beispiel in Papierfabriken vorfindet.

In eisiger Kälte

Die robusten Box Thin Clients halten selbst eiskalten Umgebungsbedingungen stand. Sie können in Temperaturen von -20 bis +60° betrieben werden.

Keine Überhitzung

Selbst in extremen Temperaturen funktionieren die industriellen Box Thin Clients zuverlässig. Sie verfügen über eine passive Kühlung und mehrere Kühllamellen, die sie vor dem Überhitzen schützen.

Größte Flexibilität bei der Installation

Leitwarte
Hutschienenmontage
VESA-Montage
Wandmontage
BTC Desk Mounting
Die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs bieten Benutzern größte Flexibilität in der Installation und verschiedene Montageoptionen. Mit ihrem robusten Design und dem erweiterten Temperaturbereich können sie flexibel in der Leitwarte installiert werden. Montieren Sie den BTC auf oder unter dem Tisch oder verstauen sie ihn sogar in der Schublade.

Neben der Montage direkt am Schreibtisch gibt es verschiedene weitere Optionen.

industrial box thin client in control room

Portfolio

BTC Portfolio

Firmware

Einfache Konfiguration mit VisuNet RM Shell

Die Firmware VisuNet RM Shell ist auf jedem VisuNet-Gerät von Pepperl+Fuchs vorinstalliert und für verschiedene Leitsysteme sogar schon vorkonfiguriert. So können die BTCs und Remote Monitore in nur wenigen Minuten schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Die neue Generation der RM Shell basiert auf Microsoft® Windows 10 Enterprise LTSC 2021, wofür Microsoft langfristig Sicherheitsupdates zur Verfügung stellt. Zusätzlich ist die RM Shell mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das System zuverlässig vor schädlichen Dateien und Programmen schützen.

Durchgängige Thin-Client-Lösung

VisuNet RM Shell bietet eine durchgängige Thin-Client-Lösung für die Prozessindustrie – vom BTC in der Leitwarte bis zum Remote Monitor in Zone 1/21, Div. 1. Dank der innovativen Zusatz-Software VisuNet Control Center können Anlagenbetreuer alle Geräte von einem zentralen Arbeitsplatz aus einrichten, konfigurieren und überwachen und somit effizient verwalten.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Box Thin Clients oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.