Robuster Panel-PC VisuNet XT PC9715

VisuNet XT PC9715
  • Windows® 10 IoT Enterprise x64
  • LCD-Display mit hoher Helligkeit
  • Vom Anwender konfigurierbare Funktionstasten
  • Frontseitig anpassbare Helligkeit und Touchscreenabschaltung
  • Intel® Core™ 2.1 GHz quad-core i7 Processor
  • Wartung im Feld
  • ATEX/IEC-EX Zone 2, Klasse I/Div. 2, Klasse I/Zone 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet XT PC9715

Produktbeschreibung
Robuster Panel-PC
Hardware
ProzessorIntel® Core™ i7-2710QE 2,1 GHz
RAM8 GB RAM
Massenspeicher120 GB SSD
Versorgung
Leistungsaufnahmemax. 100 W , 18-30 VDC, 100-240 VAC 50-60 Hz
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale15,0 Zoll (38,1 cm)
Ansprechzeit15 ms
Auflösung1024 x 768
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast600:1
Helligkeit1200 cd/m2
Lesewinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLED Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 70.000 h
Eingabemedien
Touchscreen5-adriger gehärteter Widerstand
Schnittstelle
Schnittstellentyp2 x LAN, 1 x Glasfaser-LAN (optional), 2 x USB (rückseite IS optional), 1 x Audio In/Out, 1 x VGA, Optisch getrennt bis 1500 V : 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x DI/DO, 1 x USB (frontseite IS optional)

Glasfaser-LAN: multi-mode Faser, ST-Verbindung, IEEE 802.3/u/x, 100 Mbps, bis zu 4km (full duplex)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000 sections 3-2, 3-3, 6-2
Software
BetriebssystemWindows® 10 IoT Enterprise x64
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) (mit Heizung)
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) (ohne Heizung)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95% (nicht kondensierend)
SchockfestigkeitMIL-STD-810G
Im Betrieb: 40G peak, 11 msec, 3-Achsen
Storage: 40G peak, 11 msec, 3-axis
VibrationsfestigkeitMIL-STD-810G
Im Betrieb: 2.2G RMS, 20-2000 Hz, 1 h pro Achse
Lagerung: 3.1G RMS, 20-2000 Hz, 1 h pro Achse
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X, IP66
Material357 und 6061 Meerwasserbeständiges Aluminum
Masseca. 12 kg (27 lbs)
Befestigung100 mm VESA-Standardlochmuster, Bügel, Schaltschrankeinbau
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Schnittstellentyp 1nicht zündfähig/eigensicher USB-Port hinen (Tastatur-/Mausanschluss)
Spannung Uo4,92 V
Strom Io183 mA
Sicherheitst. Maximalspannung Um30 V
Kapazität Co52 µF
Induktivität Lo800 µH
Schnittstellentyp 2nicht zündfähig/eigensicher USB-Port vorne (USB-Stick mit Ex-Zulassung)
Spannung Uo5 V
Strom Io240 mA
Sicherheitst. Maximalspannung Um30 V
Kapazität Co(Group IIB = 60 µF) (Group IIC = 12 µF)
Induktivität Lo24 µH
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungcULus UL60950 ANSI/ISA-12.12.01-2012 (explosionsgefährdeter Bereich) CSA 213 - M1987 (explosionsgefährdeter Bereich)
CSA 22.2 No. 60950 (IT Equipment)
Control Drawing116-B017
Zugelassen fürKlasse I/Div 2 , Class I/Zone 2
IECEx-ZulassungEN 60079-0:2009, EN 60079-15:2010, EN 60079-11:2012
IEC 60950 (IT Equipment)
IEC 60079-0(ed 5), IEC 60079-11(ed 6), IEC 60079-15(ed 4) (explosionsgefährdeter Bereich)
EN 60950 (IT Equipment)
Zugelassen fürATEX Zone 2 Ex-Hexagon II 3G IIC
IECEx Zone 2 Ex-Hexagon II 3G IIC

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet XT PC9715

Informationsmaterial: VisuNet XT PC9715

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
VisuNet XT Extreme Rig MonitoringENGPDF276 KB

Produktdokumentation: VisuNet XT PC9715

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual VisuNet XT 9700 SeriesENGPDF6383 KB

Zulassungen: VisuNet XT PC9715

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 13 ATEX 1205911 Rev 8ALLPDF920 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 13.0015XALLLINK---
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7, NWHC, NWHC7)ALLPDF573 KB
UL Ordinary LocationE184778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF170 KB
UL Ordinary LocationE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
Control Drawings
Control drawing - USB ports IS and NI / Control Drawing - USB ports IS and NI   ALLPDF136 KB

Software: VisuNet XT PC9715

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Windows 10 x64 Driver Package for VisuNet XT PC97xx-*-QB/QC-* / GSD_a118-0268ZIP---
Softwaretools
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---