Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PB-FSBG-1H
Produktbeschreibung |
ein Anschlusskasten |
Mechanische Daten |
Befestigungslochbild | 7,9 mm |
Material | Metall |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27371238 |
ECLASS 12.0 | 27371238 |
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 9.0 | EC002571 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PB-FSBG-1H
Zugehörige Produkte:
PB-FSBG-1H
Zubehör von |
|
|
|
Bauform: Palm Button, Baureihe: Palm Button, Betriebsspannung: 120 V AC/45-60 Hz, Ausgangstyp: Kontaktsatz ; Relaisausgang (Kontakte sind Zwangsgeführt), Umgebungstemperatur: -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F), Anschlussart: Schraubklemmen, Schutzart: IP64fa |
|
|
|
|
Bauform: Palm Button, Baureihe: Palm Button, Betriebsspannung: 24 V DC, Ausgangstyp: Kontaktsatz ; Relaisausgang (Kontakte sind Zwangsgeführt), Umgebungstemperatur: -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F), Anschlussart: Schraubklemmen, Schutzart: IP64fa |
|