Induktiv trifft Geschwindigkeit.
Vorausschauende Wartung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 3 m/s.
Induktive Abstandssensoren mit IO-Link
Mit den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link präsentiert Pepperl+Fuchs eine neue Innovation im Bereich der induktiven Sensorik. Die Näherungsschalter mit integrierten Condition-Monitoring-Funktionen ermitteln neben der Position erstmals auch die Geschwindigkeit und Beschleunigung von Bedämpfungselementen. Sie überwachen kritische Prozessschritte wie Bremsen, Beschleunigen sowie Öffnungs- oder Schließvorgänge. Dies macht sie ideal für eine vorausschauende Instandhaltung. Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken induktiven Sensoren.
Bei Pick-and-Place-Anwendungen, wie etwa bei der Herstellung von Spritzen in der Pharmaindustrie, dienen Stoßdämpfer dazu, die Bewegung bestimmter Aktoren abzubremsen. Aufgrund der hohen Taktfrequenz unterliegen diese Bauteile im Laufe der Zeit zwangsläufig einem Verschleiß. Der induktive Abstandssensor von Pepperl+Fuchs führt bei jeder Bewegung des Dämpfers zwei Geschwindigkeitsmessungen durch und berechnet anschließend die Bremswirkung als negative Beschleunigung. Anhand dieser Messdaten lässt sich der Verschleißgrad leicht erkennen. Auf diese Weise lassen sich Wartungsarbeiten gezielt einleiten und ungeplante Anlagenstillstände vermeiden.
Beim Öffnen und Schließen von Klappen oder Ventilen werden definierte Endstellungen erreicht. Zwei induktive Abstandssensoren von Pepperl+Fuchs erfassen nicht nur die Ventilstellung, sondern auch die Geschwindigkeit des Stellprozesses. Dies gibt Aufschluss über Verschmutzung und Verschleiß des Ventils. Auf Basis der Messdaten kann eine vorausschauende Wartung zustandsabhängig ausgelöst werden. Dies ermöglicht Einsparungen sowohl beim Personaleinsatz als auch bei den Kosten im Vergleich zur rein zeitabhängigen zyklischen Wartung.
Die neuen induktiven Abstandssensoren mit IO-Link ermitteln neben einer präzisen Abstandsmessung erstmals Geschwindigkeit und Beschleunigung von Betätigungselementen.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über die neuen Näherungsschalter von Pepperl+Fuchs.
Haben Sie Fragen zu den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.