Vielfalt bieten.
Integration erleichtern.
Sicherheit maximieren.
Induktive Sicherheitssensoren mit Zertifizierung nach SIL 2/PL d
Die Sensor-Serie umfasst verschiedene Baureihen und Gehäusedesigns sowie V4A-Varianten. Entdecken Sie die neuen nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren von Pepperl+Fuchs, welche die Sicherheit des Personals und der Maschinen in Ihrer Anwendung verbessern!
Die induktiven Sicherheitssensoren erfordern kein spezielles codiertes Target und können mit Standard-Metallbetätigern eingesetzt werden. Außerdem weisen die Sensoren weisen keinen Blindbereich auf und sind damit einfach und ohne zusätzliche Justage montierbar. So lassen sich Aufwand und Kosten deutlich reduzieren. Zusätzlich ermöglicht die standardisierte OSSD-Schnittstelle (kurz für Output Signal Switching Devices) eine einfache und direkte Anbindung berührungslos wirkender Sicherheitssensoren an die Sicherheitssteuerungen.
Mit den neuen induktiven Sicherheitssensoren profitieren Anwender von maximaler Performance und einer flexiblen Implementierung von Sicherheitssystemen nach SIL 2/PL d. Bei redundanter Ausführung zweier Sicherheitssensoren kann bis zu SIL3/PL e erreicht werden. Hohe Sicherheitskennwerte vereinfachen hierbei nicht nur die Integration in den Safety-Loop, sie führen auch dazu, dass die vorgeschriebenen regelmäßigen Referenzfahrten deutlich seltener durchgeführt werden müssen und sich damit die Betriebsintervalle verlängern. Tägliche Prüfzyklen gehören damit der Vergangenheit an.
Induktive Sicherheitssensoren mit Zertifizierung nach SIL2/PL d kommen überall dort zum Einsatz, wo Mensch und Maschine auf engem Raum zusammenarbeiten. Dank ihrem kompakten Gehäusedesign eignen sie sich ideal zur Integration in Anlagen und Maschinen, wie zum Beispiel in fahrerlose Transportsysteme (FTS).
Die standardisierte OSSD-Schnittstelle ermöglicht den einfachen und direkten Anschluss der Geräte an bestehende Sicherheitssteuerungen und IO-Module. In Produktionslinien der Automobilindustrie können induktive Sicherheitssensoren in Scherenhubtischen zur Endlagenerfassung eingesetzt werden.
Als Marktführer im Bereich elektrischer Komponenten für funktionale Sicherheit hilft Pepperl+Fuchs Ihnen dabei, die relevanten Standards einzuhalten.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem mit SIL-3-bewerteten Interface-Modul oder einem mit PL e bewerteten Sensor sind: Mit unserem umfangreichen Portfolio bestehend aus mehr als 700 SIL/PL-bewerten Geräten bieten wir Ihnen eine Fülle an Optionen aus einer Hand. So stellen wir sicher, dass Sie immer die beste Lösung für Ihre individuelle Anwendung erhalten.
Welche Vorteile bringen die neuen induktiven Sicherheitssensoren in meiner Anwendung? Und welche Varianten eignen sich hierfür am besten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht und vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem unserer Experten.