Sensorlösungen für Process Equipment
Sensoren und Systeme sind essenziell für automatisierte Prozessanlagen in rauen und explosionsgefährdeten Bereichen. Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl passender Lösungen beispielsweise für die Chemie-, Pharma-, Öl- und Gas-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die Überwachung des Zustands von Ventilen ist eine wesentliche Aufgabe in jeder Prozessanlage. Deshalb bietet Pepperl+Fuchs ein breites Portfolio, das auf die Rückmeldung der Ventilstellung zugeschnitten ist – unabhängig von Einsatzumgebung und Ventiltyp. Sowohl für Innen- und Außenanwendungen als auch für explosionsgefährdete Bereiche erhalten Sie die passenden Produkte. Dank umfangreichem technischen Know-how und langjähriger Erfahrung im Explosionsschutz sorgt Pepperl+Fuchs dabei für absolut zuverlässige Lösungen.
Um die Stellung von Ventilen zu überwachen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Wählen Sie zwischen Doppelsensoren, die zwei sich überlappende induktive Sensorelemente kombinieren, und anderen Lösungen wie induktiven Sensoren oder induktiven Positioniersystemen.
Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre individuelle Anwendung!
Die Doppelsensoren der Serie F25/F25K eignen sich aufgrund ihres kompakten Gehäuses perfekt für kleinere, einfache Anwendungen wie handbetätigte Armaturen und mittlere Antriebe. Die Sensoren sind als Kabel-, Stecker- oder Klemmraumvarianten erhältlich ... Jetzt mehr erfahren
Die F31/F31K-Serie wird an Standard-Schwenkantrieben in Innen- und Außenanwendungen eingesetzt. Mit Zulassungen für den explosionsgefährdeten Bereich bis Zone 0/20 sorgen die Doppelsensoren dieser Serie weltweit für sichere Prozesse ... Jetzt mehr erfahren
Mit einer besonders hohen UV-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit hält die F31K2-Serie extremen Umgebungsbedingungen stand. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind Versionen mit Zulassungen bis Zone 2/22 oder Zone 0/20 erhältlich (Ex i oder Ex ec/tc). Auch eine Variante für SIL-2-Anwendungen ist verfügbar ... Jetzt mehr erfahren
Ergänzend zu dem Portfolio an induktiven Doppelsensoren bietet Pepperl+Fuchs das passende Zubehör für die Montage an Handarmaturen. Die Klemmlösung, die sich für verschiedene Sensoren und Betätiger anpassen lässt, eignet sich sogar für Ventile ohne Gewindebohrungen ... Jetzt mehr erfahren
Das induktive Winkelmesssystem PMI-F130 wandelt einen Messwinkel von 0° bis 360° in ein analoges Signal zwischen 4 und 20 mA um. Das berührungslose Positioniersystem eignet sich für die Direktmontage auf fast allen gängigen Standard-Pneumatikantrieben ... Jetzt mehr erfahren
Das induktive Positioniersystem PMI-F90 ist die ideale Lösung für die präzise Erfassung der Ventilstellung an pneumatisch betätigten Membranventilen oder linearen Regelventilen. Einfache Stahlbetätiger oder sogar Ventilteile können als Betätiger genutzt werden, was die Baureihe zu einer besonders flexiblen und kostengünstigen Lösung macht ... Jetzt mehr erfahren
Pepperl+Fuchs bietet ein umfangreiches Portfolio an induktiven Sensoren in verschiedenen Gehäusebauformen zur optimalen Integration in Membran- und Absperrventile. Für den Einsatz in den Zonen 0/20, 1/21 und 2/22 sind Ausführungen in mehreren Schutzarten (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) verfügbar ... Jetzt mehr erfahren
Induktive Sensoren in zylindrischer oder schlitzförmiger Gehäusebauform kommen zum Beispiel in Ventilstellungsanzeigern zum Einsatz. Durch die Kombination induktiver Sensoren mit einem ausgeklügelten Zählmechanismus liefern diese Geräte zuverlässige Ventilstellungsinformationen ... Jetzt mehr erfahren
Ob Schwingungsüberwachung, Füllstandsmessung, Chemikalienmanagement oder Track-and-Trace-Applikationen: Sensoren und Systeme von Pepperl+Fuchs lösen eine Vielzahl von Prozessanwendungen sicher und zuverlässig. Egal, ob Ultraschall- oder Schwingungssensoren, RFID-Systeme oder Drehgeber – Pepperl+Fuchs bietet für sämtliche Aufgaben in der Prozessautomation die passende Technologie.
Schreib-/Leseköpfe in Ex-d-Gehäusen und RFID-Tags von Pepperl+Fuchs eignen sich für eine Vielzahl an Prozessanwendungen – vom Management von Chemikalien bis zur Nachverfolgung von Prozessen. Zum Beispiel können RFID-Lösungen Schlauchverbindungen identifizieren und so für einen sicheren Transport von Flüssigkeiten sorgen ... Jetzt mehr erfahren
Überall dort, wo Schwingungen auftreten, lässt sich mit Schwingungssensoren der Zustand von Maschinen überwachen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bietet Pepperl+Fuchs besonders robuste Ausführungen mit Zulassungen bis Zone 1/21 und Zertifizierungen bis SIL 2 ... Jetzt mehr erfahren
Der Ultraschallsensor WILSEN ist auf die Anforderungen industrieller Umgebungen ausgelegt. Er erkennt den Füllstand und die Geoposition der Behälter, in denen er installiert ist, und überträgt diese Daten sicher an das IIoT. So ermöglicht der Ultraschallsensor eine intelligente Füllstandsmessung ... Jetzt mehr erfahren
Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl an Drehgebern, die für den weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert sind. Für raue Offshore-Anwendungen stehen Modelle mit korrosionsbeständigem Gehäuse und erweitertem Temperaturbereich zur Verfügung ... Jetzt mehr erfahren
Smartphones, Tablets oder Headsets: Eigensichere Mobilgeräte von Pepperl+Fuchs ermöglichen eine sichere Kommunikation in explosionsgefährdeten Bereichen. So erleichtern die Tablets der Serie Tab-Ex® beispielsweise die Wartung in Prozessanlagen ... Jetzt mehr erfahren
Raue Umgebungen und explosionsgefährdete Bereiche stellen besonders hohe Anforderungen an die industrielle Kommunikation und Interfacetechnik in Prozessanlagen. Deshalb bietet Pepperl+Fuchs ein breites Spektrum an effizienten, sicheren und zuverlässigen Lösungen, die eine durchgängige Datenübertragung von den einzelnen Sensoren im Feld bis zu übergeordneten Steuerungssystemen ermöglichen.
Ethernet-APL ermöglicht eine schnelle, netzwerkbasierte Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungsebene. Mit dem Ethernet-APL Field Switch präsentiert Pepperl+Fuchs das weltweit erste Produkt für die schnelle und barrierefreie Kommunikation vom explosionsgefährdeten Bereich in die Cloud ... Jetzt mehr erfahren
Ethernet-Switches, serielle Gateways und IO-Link-Master mit dem Kommunikationsstandard OPC UA: Pepperl+Fuchs bietet ein umfassendes Portfolio für die nahtlose Kommunikation zwischen Feldgeräten und cloudbasierten IoT-Anwendungen ... Jetzt mehr erfahren
Mit dem Multi-Input/Output-Feldbusverteiler FieldConnex lassen sich alle diskreten I/O-Signale mit jeder Art von Steuerungssystem verbinden. Der Feldbusverteiler mit integrierter Alarmfunktion ist für den Betrieb in Zone 1/21 zertifiziert ... Jetzt mehr erfahren
AS-Interface ist eine flexible, zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für die Übertragung von digitalen, analogen und sicheren Signalen über nur zwei Drähte. Die Technik ist ideal geeignet, um Daten von verteilten Sensoren zu sammeln, Ventilstellungen zu erfassen und Ventile zu steuern ... Jetzt mehr erfahren
Mit dem K-System von Pepperl+Fuchs lässt sich ein zuverlässiger und effizienter Personen- und Anlagenschutz implementieren. Die eigensicheren Trennbarrieren, die mit Zertifizierungen bis zu SIL 3 erhältlich sind, ermöglichen eine standardmäßige Überwachung von Leitungsbrüchen und Kurzschlüssen ... Jetzt mehr erfahren
Leistungsstarke Sensoren brauchen eine ebenso leistungsfähige Verbindungstechnik. Deshalb bietet Pepperl+Fuchs ein Portfolio, das für eigensichere Stromkreise in Prozessanlagen ausgelegt ist – zum Beispiel mit robusten Ventilsteckern für den Außenbereich oder mit konfektionierbaren Steckverbindern für flexible Anpassungen vor Ort ... Jetzt mehr erfahren
In den rauen Umgebungen der Prozessindustrie sind zylindrische Sensoren und ihre Verkabelung besonderen Beanspruchungen ausgesetzt. Um die Kabel vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu schützen, bietet Pepperl+Fuchs ein perfekt abgestimmtes Portfolio an Sensoraufnahmen, Kabelkanälen und Kabelverschraubungen ... Jetzt mehr erfahren
Sie haben eine Anforderung, die durch das bereits existierende Portfolio von Pepperl+Fuchs nicht abgedeckt ist? Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anwendungen – von modifizierten Standardprodukten bis hin zu neu entwickelten Produkten auf der Basis bestehender Technologien. Mit individueller Beratung und jahrzehntelanger Erfahrung in der Automatisierungstechnik finden wir für jede Ihrer Prozessanwendungen die passende Lösung. Gemeinsam mit Kunden aus der Prozessindustrie hat Pepperl+Fuchs bereits eine Vielzahl individueller Lösungen erfolgreich umgesetzt ... Jetzt mehr erfahren
So ermöglichen RFID-Handhelds in Kombination mit anwendungsspezifischer Software zum Beispiel eine komfortable Schlauchwartung in explosionsgefährdeten Bereichen ... Jetzt mehr erfahren
Dieses Video zeigt ein Beispiel für eine kundenspezifische Lösung von Pepperl+Fuchs: Für die Ventilstellungsrückmeldung suchte ein Kunde nach einem Sensor, den er in seinem gesamten Produktportfolio und somit in ganz unterschiedlichen Montagesituationen einsetzen kann. Pepperl+Fuchs entwickelte daraufhin einen Doppelsensor mit einem individuellen Gehäuse, das in jedes Stellventil des Kunden passt. Diese modulare Lösung reduziert den Installationsaufwand auf Kundenseite erheblich.