Smarte Digitalisierung.
Mit dem Leistungsvermögen von Pepperl+Fuchs – zertifiziert und einsatzfähig in der ganzen Welt
Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe. Mit den gebündelten Kompetenzen unserer Pepperl+Fuchs Tochterunternehmen ECOM Instruments GmbH und Aava Mobile, spezialisiert auf Mobile Computing und Telekommunikationstechnologie, bieten wir eine durchgängige, europäische Inhouse-Produktentwicklung.
Dank 5G und Wi-Fi® 6 setzt das Smart-Ex 03 neue Maßstäbe für den flexiblen Einsatz in öffentlichen und privaten Netzwerken der Mobilfunkanbieter oder der Unternehmen selbst. Damit stehen Anwenderinnen und Anwendern an Unternehmensstandorten rund um den Globus modernste Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen zur Verfügung, mittels schneller und sicherer Übertragung großer Datenmengen: von Remote Support, über Videokonferenzen, digitalem Funkverkehr mit minimalster Latenz mittels Push-to-Talk (PTT) bis hin zur Kombination mit einem umfassenden Peripherieangebot.
Durch die innovative Überwachung des Gerätezustands des Smartphones sowie ein intelligentes Batteriekonzept werden der reibungslose Betrieb sowie eine schnelle Problemlösung gewährleistet.
Komfortables Handling sowie Android 13 und Android Enterprise Recommended stellen den Anwendernutzen in den Vordergrund.
Das Smart-Ex 03: 100 % Pepperl+Fuchs und 100 % Zukunftssicherheit für ein überzeugendes Nutzererlebnis. Machen Sie Ihre Prozesse smart!
Lückenlose und effektive Fehlersuche in verfahrenstechnischen Anlagen: Industrielle Kommunikation hängt von der zuverlässigen Übertragung von Daten vom Feld bis zur Leitebene ab. Der Mobile Worker erhält eine Fehlermeldung über Ethernet-APL auf dem 5G-Smartphone Smart-Ex 03. Anhand eindeutiger Identifier kann er prüfen, welche Komponente die Fehlermeldung gesendet hat und erhält Zugriff auf wertvolle Daten des Feldgerätes. Ein Verwaltungssystem ermöglicht dabei das Asset-Management und die Ersatzteilbestellung von überall im Feld.
Digitales Arbeitsauftragsmanagement: Das Smart-Ex 03 ermöglicht die Digitalisierung verschiedener Prozesse im Unternehmen, wie das Work Order Management zur Planung und Priorisierung von Arbeitsaufträgen. Dabei erhält der Mobile Worker Arbeitsaufträge auf sein Smartphone, die jeweils eine Liste von Schritten umfassen, die zur Erfüllung der Aufträge ausgeführt werden müssen. Unternehmen können ihre Mobile Worker so durch den gesamten Arbeitsauftragsprozess führen. Das digitale Arbeitsauftragsmanagement maximiert dabei ihre Effizienz und vereinfacht die Reparatur oder Wartung von Geräten in Anlagen.
Push-to-Talk-Gruppenanruf: Das Smart-Ex 03 ermöglicht u. a. verschlüsselte und damit sichere Push-to-Talk-Gruppengespräche mit mehreren Personen an unterschiedlichen Standorten über 5G. Diese Kommunikationsfunktion ermöglicht die Fernunterstützung mobiler Mitarbeiter und hilft bei der Erledigung von Service- und Wartungsaufgaben im Feld.
Dank 5G bietet das Smart-Ex 03 höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Anwender. Die leistungsstarke 5G-Technologie schafft einen hohen Datendurchsatz bei geringer Latenz. Gleichzeitig sorgt sie für eine präzise Lokalisierung von Objekten im Feld. Damit eignet sich das eigensichere Smart-Ex 03 z. B. sehr gut für den Einsatz bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Mit dem 5G-Smartphone können zudem die besonders sicheren unternehmenseigenen Campus-Netzwerke genutzt werden. Diese machen Unternehmen autark und bieten ihnen zusätzlichen Schutz, sodass sensible Daten nicht nach außen dringen.
Digitale Produkte und Services ist eine Lösung, die automatisiertes Staging, mobiles Gerätemanagement und Geräteanalysen verbindet und die auf Wunsch als vollwertiges Enterprise-Mobility-Management-System genutzt werden kann.
Die mobilen Geräte der Pepperl+Fuchs Marke ecom können das Werk auf Kundenwunsch bereits mit vordefinierter Konfiguration – etwa Sicherheitseinstellungen, Applikationen oder Wireless-Setup verlassen. Damit können sie sofort nach Auslieferung überall auf der Welt zum Einsatz kommen. Die Geräte lassen sich unternehmensseitig mithilfe der Online-Plattform managen und jederzeit im laufenden Betrieb aktualisieren, ohne dass die Geräte dazu in die IT vor Ort oder gar in die Zentrale gesandt werden müssen.
Zusätzlich ist die Plattform in der Lage, sicherheitskritische Vorgänge wie kritische Software-Events oder Software-Installationen zu analysieren. So lassen sich Zusammenhänge erstellen, etwa zwischen Software-Fehlern, geografischen Daten oder der Wifi-Abdeckung.
Im Video erfahren Sie mehr über den Ready-to-Use-Service, der Qualität und Sicherheit für alle Geräte eines Unternehmens gewährleistet.
Haben Sie Fagen zum eigensicheren Smartphone Smart-Ex 03 oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.