Smart. Small. Pluggable.
Leistungsstarker Überspannungsschutz für Anlagen, Menschen, Prozesse und Umwelt
Eine der häufigsten Ursachen für Elektronikschäden ist auf Überspannungen infolge von Blitzeinschlägen oder auch Schaltvorgängen zurückzuführen. In prozesstechnischen Anlagen wie Raffinerien mit exponierten Anlage- oder Gebäudeteilen oder ausgedehnten Anlagen der Wasserwirtschaft können Überspannungsereignisse verheerende Folgen nach sich ziehen: von der Beschädigung oder Zerstörung teurer Maschinen und Anlagen über Sekundärschäden aufgrund von Fehlsteuerung bis hin zum Ausfall ganzer Automatisierungssysteme – von der Gefährdung von Menschenleben ganz abgesehen.
Auf der Basis von mehr als 20 Jahren Erfahrung hat Pepperl+Fuchs ein umfangreiches Know-how im Überspannungsschutz erworben. M-LB-4000 bietet eine zuverlässige Diagnosefunktion, einfaches Handling und ein platzsparendes Gehäusedesign.
Überspannungen durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge gehören zu den häufigsten Ursachen für Elektronikschäden. Der steckbare Überspannungsschutz M-LB-4000 bietet eine kontinuierliche Selbstüberwachung mit Statusanzeige zum Schutz Ihrer Prozessanlage.
Das zweiteilige System besteht aus einem Basis- und einem Schutzmodul. Letzteres enthält die gesamte Schutzfunktion. Diese Modularität erlaubt die einfache und bequeme Installation und Wartung. Die Basismodule werden auf die Hutschiene aufgesteckt, während sich die Schutzmodule mühelos in die Basismodule einstecken lassen. Damit ist das M-LB-4000 nicht nur ganz ohne Werkzeug zu installieren, sondern ermöglicht auch den Gerätetausch im laufenden Betrieb ohne Verdrahtungsaufwand. Während das Basismodul in der Montagesituation verbleibt, lässt sich das Schutzmodul einfach herausnehmen und austauschen. Eine Unterbrechung des Signalkreises wird durch die innovative Mechanik im Basismodul vermieden.
M-LB-2000 bietet grundlegende Merkmale in einem kompakten Gehäuse: Mit einer Baubreite von gerade einmal 6,2 mm reduziert er den Platzbedarf auf ein Minimum. Dieser kostengünstige, einfache Überspannungsschutz ist für die Hutschienenmontage geeignet und kann einfach und werkzeugfrei eingesetzt werden. Die integrierte Loop-Disconnect-Funktion vereinfacht die Fehlerbehandlung.