Technologie vorantreiben.
Stabilität garantieren.
Zuverlässigkeit erleben.
VariKont mit
Active Shielding Technology
Als Erfinder des Näherungsschalters und Pionier in der Sensorik, entwickelt Pepperl+Fuchs stetig neue Technologien und Produkte, die sich nahtlos in Ihre individuelle Kundenanwendung einfügen. Mit dem Ziel, mechanische Toleranzen voll ausnutzen zu können und gleichbleibend hohe Schaltabstände zu erzielen, wurde die Active Shielding Technology entwickelt.
Erstmals integriert in die Baureihe VariKont erfassen die Sensoren neben dem Target auch aktiv die Einbauumgebung und halten den Schaltabstand konstant hoch, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!
Bei marktüblichen Sensoren kann der Schaltabstand abhängig von der Einbaubedingung und dem umgebenden Material stark variieren.
Dank der Kombination aus einer Primärspule sowie einer Sekundärspule erzielen die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology
gleichbleibend hohe Schaltabstände von 30 mm bei bündigem Einbau und 50 mm bei nichtbündigem Einbau.
Einbaumaterialien und Einbausituationen haben einen Einfluss auf den Schaltabstand induktiver Sensoren, speziell bei solchen mit hohen Reichweiten. Diesen Einfluss gilt es so gering wie möglich zu halten, um die Sensoren bei möglichst hohem Schaltabstand in den verschiedenen Anwendungen einsetzen zu können. Bei herkömmlichen Sensoren wird dies durch Abschirmmaßnahmen erreicht, die jedoch häufig verlustbehaftet sind und die Reichweiten limitieren.
Mithilfe der neu entwickelten Active Shielding Technology lassen sich nun schwierige Einbausituationen und gleichzeitig hohe Schaltabstände realisieren. Auch der Temperatureinsatzbereich von -25 °C bis +70 °C bleibt im Vergleich zu Wettbewerbssensoren mit erhöhten Schaltabständen unverändert hoch.
Die induktiven Sensoren der Bauform VariKont und VariKont L2 mit erhöhtem Schaltabstand arbeiten mit einer Sekundärspule zusätzlich zur Primärspule. Wie bei konventionellen Sensoren auch, dient die Primärspule der Erfassung des Targets. Gleichzeitig misst eine zusätzlich integrierte Sekundärspule das Sensorumfeld, einschließlich der Einbausituation und des Einbaumaterials.
Die dabei ermittelten Werte dienen schließlich der unmittelbaren Kompensation von Umgebungseinflüssen. So lassen sich gleichbleibend hohe Schaltabstände von 30 mm bei bündigem Einbau oder 50 mm bei nichtbündigem Einbau des Sensors erzielen.
Haben Sie Fragen zur VariKont-Serie mit Active Shielding Technology oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.