Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 1,5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,2 mm | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 6000 Hz | |
Course différentielle | 0,02 ... 0,15 mm | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Résistance aux surcharges | oui | |
Sécurité rupture de fil | oui | |
Protection anti-inductive | oui | |
Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
Ondulation | 10 % | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V | |
Reproductibilité | 0,02 mm | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0,01 mA | |
Consommation à vide | ≤ 6 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 3590 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | PVC | |
Degré de protection | IP67 | |
Masse | 35 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 16 mm | |
Diamètre | 6,5 mm |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 21 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3034B | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6094_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|