Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Transport van printplaten

PCB-detectie met behulp van ultrasone sensoren

De F77 direct detecterende sensor beschikt over een brede projectiekegel die een meetbereik van 20 > 250 mm kan creëren, waardoor voorbijglijdende printplaten op betrouwbare wijze gedetecteerd kunnen worden
De F77 direct detecterende sensor beschikt over een brede projectiekegel die een meetbereik van 20 > 250 mm kan creëren, waardoor voorbijglijdende printplaten op betrouwbare wijze gedetecteerd kunnen worden
Elektronische componenten - en bijgevolg PCBs - vormen een onmisbaar bestanddeel van bijna elke machine die vandaag de dag verkrijgbaar is, van moderne smartphones en huishoudapparaten tot de auto's waarmee we rondrijden. Deze PCBs zijn het kloppende hart van al deze apparaten en moeten met de grootste zorg worden behandeld. Ultrasone sensoren helpen om het productieproces van deze uiterst delicate printplaten te sturen. Omdat de beschikbare ruimte in dergelijke productietoepassingen vaak zeer beperkt is, is de minuscule F77 sensor de ideale oplossing. Met een hoogte van slechts 31 mm en een breedte van 12 mm past hij perfect onder de transportband.

Een kleine ultrasone sensor met een grote projectiekegel

Ultrasoonsensor F77 wordt gebruikt voor het dectecteren van printplaten
Ultrasoonsensor F77 wordt gebruikt voor het dectecteren van printplaten

De F77 direct detecterende sensor beschikt over een brede projectiekegel die een meetbereik van 20 > 250 mm kan creëren, waardoor voorbijglijdende printplaten op betrouwbare wijze gedetecteerd kunnen worden. De PCBs moeten de door de sensor gecreëerde projectiekegel onder een zo loodrecht mogelijke hoek passeren om een betrouwbare weerkaatsing van de geluidsgolven te garanderen. Daarnaast moet een geschikte afstand tussen de PCB en de sensor worden berekend om te vermijden dat eventueel op de printplaat gemonteerde componenten in de blinde zone van de sensor zouden vallen. Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met een spreiding van de projectiekegel wanneer de meetafstand wordt vergroot.


Ultrasone technologie voor een nog grotere betrouwbaarheid

Ultrasone sensoren leveren een betrouwbaar schakelsignaal, zelfs wanneer zij geconfronteerd worden met reflecterende oppervlakken, die op zich eigenlijk uitstekende reflectoren van geluidsgolven zijn. Uitsparingen in PCB's worden getrivialiseerd door de breedte van de projectiekegel. De incorporatie van ultrasone technologie in deze nieuwe, uiterst compacte vormgeving biedt een combinatie van belangrijke voordelen.


Interferentie- en onderhoudsvrije werking van uw installatie

De integratie van de kleine F77 in uw toepassing stelt u in staat een interferentie- en onderhoudsvrije werking van uw installatie te realiseren. Deze ultrasone sensor blijft betrouwbare schakelsignalen en een uitmuntende achtergrondonderdrukking leveren, zelfs bij het scannen van PCBs met uitsparingen en reflecterende oppervlakken. Gezien de eigenlijke montageruimte vaak beperkt is op of rond een transportband, is de minuscule F77 sensor de ideale oplossing om de veilige en betrouwbare werking van uw installatie te verzekeren.


De ultrasone sensor blijft betrouwbare schakelsignalen leveren met een uitmuntende achtergrondonderdrukking, zelfs bij het scannen van printplaten met uitsparingen en reflecterende oppervlakken

Uw voordelen op een rijtje gezet

  • Uiterst compact design met kleine blinde zone voor beperkte montageruimte
  • Gemakkelijke installatie en inbedrijfname
  • Betrouwbare detectie van reflecterende voorwerpen, ongeacht het materiaal
  • Hoge bestendigheid tegen perslucht en fabriekslawaai
  • Interferentie- en onderhoudsvrije werking van uw installatie
  • Compatibel met de behuizing van foto-elektronische modellen met een hoge schakelfrequentie

PDF-Downloads: Technische Gidsen voor Ultrasone Sensoren