Niveaumeting wordt in een brede waaier van toepassingen gebruikt. Het doet er niet toe welke stof gemeten wordt - de ultrasone technologie detecteert bijna alle materialen. Vloeistoffen zoals melk, chemicaliën of vernis en zelfs modder of stortgoederen kunnen gemakkelijk worden gemanaged. Met deze technologie kan men het vulniveau nauwkeurig bewaken bij silo's of opslagtanks gebruikt in zuivelbedrijven, chemische fabrieken, petrochemische bedrijven en tal van andere industrieën.
De ultrasone sensoren van het F65-type zijn ideaal voor niveaumeting in gesloten vaten of containers. Om vloeistoffen met behulp van een sensor binnenin het vat te kunnen detecteren, boort u een gat met een diameter van 30 mm in het midden van het deksel. Vervolgens monteert u de sensor met speciale behuizing, inclusief pakking, rechtstreeks op het vat. De F65 serie is verkrijgbaar in drie verschillende meetbereiken (6 > 50 cm, 20 > 150 cm en 25 > 250 cm) zodat ze bij verschillende groottes van opslagvaten kunnen worden ingezet.
Het F65 gamma bestaat uit verschillende modellen voor een nauwkeurige niveaumeting:
Bij apparaten met twee schakeluitgangen (UCxxx-F65-E8R2-V15) verwijst de output Smax naar het maximum vulniveau (overvulbeveiliging) en de output Smin naar het minimum vulniveau (leeg vat).
Het minimum schakelpunt Smin kan worden bepaald via de input “XI”. Met de programmeerbare adapter UB-PROG4-V15 wordt dit zelfs nog eenvoudiger.
De computerinterface 3RX4000-PF, inclusief software “SONPROG for Windows”, is beschikbaar voor alle modellen uit het F65 gamma van sensoren wat betreft set-up en configuratie.
Monteer de sensor in het midden van het opslagvat of de tank, zodat de geluidskegel van de ultrasone sensor de binnenwand van de opslagtank zeker niet kan bereiken en zo onopzettelijk de afzetting of lasnaden van de tank kan registreren. Zelfs de blinde zone tussen de sensorkop (wit) en het meetbereik moet in aanmerking worden genomen. Onjuiste metingen kunnen zich voordoen wanneer het vulniveau zich in de blinde zone bevindt.
Ultrasoontechnologie is ongetwijfeld indrukwekkend, niet alleen omdat ze zo eenvoudig is, maar omdat ze zo nauwkeurig en betrouwbaar is. Maak gebruik van onze knowhow en bestuur uw vulniveau met een ultrasone sensor van Pepperl+Fuchs.
Uw voordelen op een rijtje gezet
Pepperl+Fuchs biedt u een keuze uit verschillende downloadbare documenten met informatie over allerhande ultrasone sensoren. Naast een algemene technische gids voor ultrasone sensoren, kunt u nu ook een nieuwe gids voor dubbelveldetectie met behulp van ultrasone sensoren downloaden. Download uw gratis pdf en verwerf waardevolle kennis en advies voor al uw praktische toepassingen!