Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Palletdetectie op vorkheftrucks

Nauwkeurige positionering dankzij ultrasone sensoren

Dankzij zijn compact design past de ultrasone sensor van de Varikont L2 serie perfect op het hefraamprofiel boven de vork van de heftruck en kan de exacte palletpositie van daaruit worden gedetecteerd
Dankzij zijn compact design past de ultrasone sensor van de Varikont L2 serie perfect op het hefraamprofiel boven de vork van de heftruck en kan de exacte palletpositie van daaruit worden gedetecteerd

Wereldwijd neemt de vraag naar betrouwbare en nauwkeurige apparatuur voor de material handling-industrie en de daaraan gerelateerde logistieke oplossingen toe. Material handling is vooral afhankelijk van de nauwkeurige positionering van zware ladingen en de effectieve sturing van snelle verplaatsingen. Materialen worden vervoerd met machines zoals vorkheftrucks, mobiele kranen en hoogwerkers.

Logistieke toepassingen in de material handling-industrie zijn in het algemeen aangewezen op vorkheftrucks om zware ladingen betrouwbaar naar hun bestemming te vervoeren. De sensoren van Pepperl + Fuchs bewaken bepaalde gedeelten van de vorkheftruck om een hoge mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te garanderen.

Met behulp van ultrasone sensoren kunt u bepalen of een pallet zich op de vork bevindt en hoe ver de vork onder de pallet is geschoven. Met deze informatie kunt u de heftruck nauwkeurig besturen en materialen op de juiste manier vervoeren.


Compact en betrouwbaar

Voor de installatie van ultrasone sensoren op het vorkgedeelte van de heftruck raden wij aan om kubusvormige modellen zoals de Varikont L2 te gebruiken. Aangezien vorkheftrucks vaak buiten worden ingezet, is een hoge IP-beschermingsklasse zoals IP67 vereist. De ultrasone sensortechnologie is uiterst robuust en bestand tegen extreme omstandigheden. Ondanks regen, mist en storm kunnen materialen veilig naar hun bestemming worden vervoerd.


Gegarandeerd correct vervoer van materiaal

De detectie van de pallet garandeert dat de vork zich ver genoeg onder de pallet bevindt voordat de heffunctie wordt ingeschakeld
De detectie van de pallet garandeert dat de vork zich ver genoeg onder de pallet bevindt voordat de heffunctie wordt ingeschakeld

Het detecteren van de pallet verzekert dat de vork zich ver genoeg onder de pallet bevindt voordat het hefmechanisme wordt ingeschakeld. Andere machineparameters zoals machinebesturing garanderen een correcte vervoerssnelheid. Deze snelheid varieert al naargelang de situatie. Opteer voor een trage snelheid wanneer de hefmast is uitgeschoven en de vork een zware lading draagt. Wanneer de mast is uitgeschoven en de vork geen lading draagt, kunt u echter iets sneller rijder.

Door de snelheid te regelen, vermindert u het risico op ongevallen en vergroot u de veiligheid en effectiviteit van de machine. Met behulp van ultrasone technologie kunt u op een betrouwbare manier lege, defecte, beklede, met transparant folie omwikkelde of metalen pallets detecteren, waardoor materialen veilig naar hun bestemming kunnen worden vervoerd.


Uw voordelen op een rijtje gezet

  • Robuuste en duurzame sensoroplossing
  • Detectie van zelfs de moeilijkste materialen zoals metaal, lak, hout en folie
  • Gegarandeerd correct vervoer van materiaal
  • Machinebesturing afhankelijk van de geheven lading
  • Verminderd risico op ongevallen, meer veiligheid

PDF-Downloads: Technische Gidsen voor Ultrasone Sensoren