Op parkeerterreinen en in parkeergarages wordt de ingang vaak beheerd met een slagboomsysteem. De slagboom mag niet worden neergelaten wanneer er zich een voertuig onder bevindt. Ultrasone sensoren zijn ideaal voor het sturen van dergelijke processen. Zij detecteren voertuigen, ongeacht hun type of kleur, en monitoren de volledige zone onder de slagboom.
Ultrasone sensoren zijn makkelijk te monteren in de slagboombehuizing. Wanneer verschillende slagbomen dicht bij elkaar worden geïnstalleerd, moeten de ultrasone sensoren worden gesynchroniseerd of op elkaar worden afgestemd, om onderlinge storingen te vermijden.
Bij het monteren en richten van de sensoren moet men er voor zorgen dat de apparaten op voldoende afstand van de grond (indien nodig, lichtjes naar boven gericht) worden gemonteerd en dat de projectiekegel niet in contact komt met grond. Een correcte installatiehoogte is vooral van belang wanneer temperaturen schommelen naargelang het zomer of winter is, gezien de grootte van de projectiekegel toeneemt bij koudere temperaturen.
Indien nodig, moet de grootte van de projectiekegel met behulp van de parametreringssoftware worden gereduceerd. Als het slagboomsysteem zich buiten bevindt, moet een geschikte ultrasone sensor worden geselecteerd.
Ultrasone sensoren detecteren voertuigen onder slagbomen op betrouwbare wijze en onafhankelijk van hun kleur. Deze beveiliging vermijdt schade aan het voertuig door te verhinderen dat de slagboom wordt neergelaten wanneer er zich een voertuig onder bevindt.
Dankzij de projectiekegel en diens meetbereik kunnen ook kleinere voorwerpen of niet-vlakke voertuigonderdelen zoals aanhangwagens, fietsenrekken en motorrijders op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.
Pepperl+Fuchs biedt u een keuze uit verschillende downloadbare documenten met informatie over allerhande ultrasone sensoren. Naast een algemene technische gids voor ultrasone sensoren, kunt u nu ook een nieuwe gids voor dubbelveldetectie met behulp van ultrasone sensoren downloaden. Download uw gratis pdf en verwerf waardevolle kennis en advies voor al uw praktische toepassingen!