Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

VisuNet RM Shell 4.0

Pepperl+Fuchs zet een enorme stap vooruit met de introductie van de nieuwe generatie firmware RM Shell 4.0

Met de nieuwe RM Shell 4.0-software versterkt Pepperl+Fuchs haar thin client VisuNet remote monitors. De toegang tot en besturing van procesbesturingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen wordt aanzienlijk vereenvoudigd door standaard Ethernet-netwerkprincipes tussen de veilige en explosiegevaarlijke omgeving te gebruiken. Thin client-oplossingen openen de deur voor tal van nieuwe mogelijkheden en leiden niet enkel tot meer flexibiliteit in de life sciences, maar ook in de chemische en petrochemische industrie.

Doordat RM Shell 4.0 standaard remote protocolsystemen zoals Microsoft RDP 8.0 en VNC ondersteunt, laten de VisuNet Remote Monitors zich zowel op moderne, gevirtualiseerde als op conventionele, op werkstations gebaseerde procesbesturingssystemen aansluiten. Veiligheidsnormen zoals een geïntegreerde firewall en wachtwoordbeschermde gebruikersrollen garanderen een veilige en betrouwbare verbinding.

Maximale gebruikersvriendelijkheid

Omdat hoge bruikbaarheid een fundamentele rol speelde bij de verdere ontwikkeling van de software is de gebruikersinterface duidelijk opgemaakt. De gestandaardiseerde lay-out van de gebruikersinterface voor alle remote protocolsystemen zorgt voor een vertrouwde „look-and-feel“. Bovendien vereenvoudigt een touchscreen-functie het gebruik verder.

Bekijk de video van onze nieuwe generatie firmware RM Shell 4.0 en ontdek haar gebruiksgemak en indrukwekkende eigenschappen voor jezelf. 

De duidelijke opmaak van de interface zorgt voor een intuïtief gebruik van de VisuNet RM Shell 4.0. Verschillende gebruikersrollen zijn verbonden aan verschillende toelatingen, zodat elke gebruiker enkel de voor hem relevante menu's en informatie ziet. Dit verbetert zowel duidelijkheid als veiligheid.

Met de RM Shell 4.0 kan je eenvoudig verbindingsprofielen overeenkomstig je specifieke vereisten creëren. Voorafgedefinieerde gebruikersrollen leveren een op maat gemaakte toegang tot het systeem en zijn instelbare functies.

RM Shell 4.0 biedt geavanceerde functies om de werking te vereenvoudigen. Je kan de remote monitor configureren om bij het opstarten een automatische verbinding met het procesbesturingssysteem tot stand te brengen. Bij host-serverstoringen is de RM Shell 4.0 in staat onafhankelijk een voorafgedefinieerde back-upverbinding tot stand te brengen, wat een foutloze informatieweergave garandeert.

VisuNet Control Center

In addition to the firmware RM Shell 4.1, Pepperl+Fuchs offers the innovative VisuNet Control Center. Due to its remote monitoring functions, the new software eases configuration, maintenance, and monitoring of VisuNet Remote Monitors in the field. Administrators do not have to walk back to the field to setup new profiles or support in case of failures, for instance. With the VisuNet Control Center, they are able to connect to every VisuNet Remote Monitor, so everything can be done from one central point. This does not only save time and costs, but also contributes to an increased plant availability.


Je voordelen

  • Thin client HMI-systemen in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Gebruikersvriendelijke interface
  • Verschillende gebruikersrollen laten weergave van relevante menu's en informatie toe
  • Verhoogde processtabiliteit dankzij geavanceerde functies voor back-upverbinding en veiligheid