Of het nu om de nivellering van kranen, het bewaken van de hellingsgraad op graafwagens of de besturing van liften gaat: de toepassingsmogelijkheden van Pepperl+Fuchs’ F99 inclinatie- en acceleratiesensorserie zijn talrijk. Ze garanderen zelfs in zware industriële omgevingen nauwkeurige meetresultaten. Een innovatief, tweedelig montageconcept voorziet de F99-serie van extra stevigheid: een robuuste, metalen bevestigingsbeugel geeft de sensormodule de nodige schokbestendigheid en laat, indien nodig, een snelle en eenvoudige vervanging van de sensormodule toe. Wanneer de beugel eenmaal bevestigd is, vereist deze geen verdere uitlijning of kalibratie. De F99-serie meet met een nauwkeurigheid van ±0,15° en biedt daarmee maximale nauwkeurigheid.
De inclinatie- en acceleratiesensoren van Pepperl+Fuchs kunnen specifiek op een toepassing worden ingesteld. Speciale softwarefilters en een verscheidenheid aan parameters kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld, waardoor de sensor zijn taak kan uitvoeren. Bovendien hebben de inclinatie- en acceleratiesensoren E1-goedkeuring voor gebruik op openbare wegen.
Kies de sensor die bij uw toepassing past uit ons portfolio.
Pepperl+Fuchs’ statische inclinatiesensoren detecteren op betrouwbare wijze hellingshoeken in fabrieksautomatiseringstoepassingen en toepassingen bij mobiele apparatuur. Zo zijn ze, bijvoorbeeld, de ideale oplossing voor het nivelleren van werkplatformen. De sensor houdt ononderbroken toezicht op de hellingsgraad van het platform en geeft aan wanneer een aanpassing nodig is.
Naast de statische inclinatiesensoren, biedt Pepperl+Fuchs ook dynamische inclinatiesensoren. De IMU F99-traagheidssensor werd speciaal ontworpen voor inclinatie- en acceleratiedetectie in dynamische toepassingen. Hij meet 360° in het rond, en dat over drie assen. Een intelligent multisensoralgoritme compenseert externe versnellingen en biedt nieuwe mogelijkheden.
De F99-serie acceleratiesensoren houdt toezicht op sterke trillingen en acceleraties in installaties. Hierdoor zijn zij dan ook de ideale oplossing voor het monitoren van windturbines. Wanneer een vastgelegde, mechanische grenswaarde qua trillingen wordt bereikt, schakelt het systeem zichzelf uit om schade te vermijden.