FieldConnex®-bliksembeveiligers zijn beschikbaar voor procesinstallaties met een hoog risico op blikseminslagen of stroompieken. De veldbus en alle instrumenten kunnen met behulp van bliksembeveiligers worden beschermd:
Afhankelijk van de intensiteit en frequentie van blikseminslagen kunnen bliksembeveiligers hun functionaliteit na één of honderden stroompieken verliezen. De validiteit van bliksembeveiligers moet daarom zeker na elke blikseminslag en minstens één keer per jaar worden bevestigd. Deze validering is vaak een manueel en arbeidsintensief proces. Door FieldConnex®-bliksembeveiligers te gebruiken, kunt u deze taak vermijden.
FieldConnex®-bliksembeveiligers zijn verkrijgbaar met ingebouwde diagnostiekfunctie. Zij geven het einde van hun gebruiksduur aan via Advanced Diagnostics. Een boodschap in de controlekamer geeft aan welke spur is aangetast. De LED van de bliksembeveiliger geeft ter plaatse aan welke module moet worden vervangen.
Veldbussen die zijn uitgevoerd met de Advanced Diagnostic Module en over Segment Protectors met ingebouwde diagnostiekfunctie beschikken, vereisen geen bijkomende engineering bij implementatie.
Met dit type bliksembeveiliger vermijdt u een bijkomend bedradingsniveau. De bliksembeveiligers kunnen achteraf worden geïnstalleerd in de meeste veldbusinstallaties met FieldConnex® Segment Protectors, zoals Type R2-SP*).
Opties laten alle installatie- en onderhoudsregels toe. Versies verbieden of maken uitwisseling onder spanning mogelijk. Het scherm kan rechtstreeks worden geaard of via gasontladingsbuizen, die alle standaard beschermingstechnieken ondersteunen: