简单快捷
使用倍加福产品选型工具,快速为您的应用找到合适的产品。
使用倍加福智能解决方案,与您共同应对工业4.0的挑战。
iPC-EX的解决方案中,仅包含操作控制和监测器件,例如显示器,键盘以及鼠标安装于危险区。PC主机可以安装于距离现场远达1000m的安全区。PC硬件能够更换或者升级软件而不受到任何限制。iPC-EX产品带有标准的PS/2接口可以用来连接键盘鼠标,同时具有VGA输出,可以和任何IBM兼容的PC主机连接。
P+F公式生产的不锈钢系列产品都具有IP65的防护等级,两种不同的显示屏大小尺寸可供选择,可选的触摸屏,最大的安装灵活性。
模块化意味着基于标准配置元件之上的最大的灵活性 。
两种显示屏尺寸可选:15" 或者18",都有可选的触摸屏选项。