完善高精度
利用灵活性
延长使用寿命

ENA58IL磁式旋转编码器

磁式编码器技术 实现高精度检测

倍加福的磁式编码器技术,具备高精准度,有效利用灵活性,延长使用寿命。新一代EN58IL系列磁式旋转编码器能满足这些标准。强有力的编码器根据高效的磁检测原理工作,结合霍尔和韦根传感器,无触点的技术的特点是它独特的精准度和耐寒性——即使在困难的工业环境下,也能在你的工厂实现一个更高水平的可靠性和表现力!

配件:
匹配的安装技术及连接技术能确保旋转编码器在良好状态下可靠运行,我们能提供ENA58IL系列磁式绝对值旋转编码器所适用匹配的接插件产品组合。

旋转编码器的特点

精确的测量结果
无触点技术
多种不同的应用

360°——探索ENA58IL旋转编码器

42H系列磁式旋转编码器确保起重机臂的精准定位.
坚固的重载型磁式编码器系列42H确保了起重机臂的精准定位,即使在高冲击和振动的影响下.无触点的磁式技术 实现绝对的可靠性和较长的使用寿命.
ENA36IL系列可靠检测机器人手臂的位置.
由于其紧凑的外壳设计,ENA36IL系列编码器是用于机器人应用的理想选择,可适用于狭小空间.它们能可靠的检测机器人手臂的位置和速度,确保一个顺利的工艺流程,

确保可靠的操作

ENA58IL系列磁式编码器在瓶装应用中提供位置数据.
在现代罐装设备中,每小时可罐装90000瓶果汁,啤酒或苏打水.ENA58IL系列磁式编码器,<0.1°高精度,为瓶子的精准定位提供了确切的位置数据.
ENA58IL系列磁式编码器在印刷机应用中提供精准的速度控制.
报纸在胶印机上以每秒50米的速度进行移动.压轴的滚动必须完全匹配以避免撕裂和压皱报纸.ENA58IL系列磁式编码器可精准控制滚轴的速度.

旋转编码器适用于在大范围内测量运动部件的旋转、角速度或位置。与其他磁性编码器相比,新型磁性编码器系列具有独特的鲁棒性和精度。

多种不同的应用

倍加福的新一代磁式旋转编码器是专为用于严苛的工业环境而设计的.它的精准度和强健的技术结合紧凑的外壳设计可用于大多数具有挑战性的应用中.即使高机械负荷、受振动、灰尘和极端的温度也不会对强有力的磁式编码器产生影响.这给使用者提供了可靠的生产过程,并且可用于各种不同的应用。

您对磁性旋转编码器有什么问题吗?

倍加福专家在此随时为您提供服务!

想了解有关倍加福新一代磁性旋转编码器的更多信息,请填写发送以下电子邮件。