高精度
360°全面检测
确保使用寿命

R2000 2D激光扫描仪

R2000 2D激光扫描仪特点

创新的脉冲测距技术

创新的脉冲测距技术

脉冲测距技术(PRT)代表在不同的环境和目标条件下的精准测量和很短的响应时间.从精准的工业级距离测量过程中获益!
精准和可靠的现场监测

精准和可靠的现场监测

锋利的2D扫描平面确保只在平面上方几毫米的距离进行物体检测.即使再小的突出物和障碍物也能被检测.不会错过任何偏差!
简单和直观的处理

简单和直观的处理

四个可配置的检测领域快速、轻松地定义DTM(设备类型管理器)的直观字段编辑器。享受易用性!
紧凑的外壳设计

紧凑的外壳设计

2D激光扫描仪提供多种独特的技术亮点.紧凑的小型外壳可轻松的用于机械集成.简化了您的应用!

倍加福光电式传感器

倍加福光电式传感器

新一代的光电式传感器将标准的传感器和最新的测量方法相结合。装配有创新的脉冲测距技术(PRT),R2000 2D激光扫描仪提供可靠和精准的测量结果—通过360°无死角的全面测量.

一个系列,2种版本:

  • R2000 DET 区域检测型激光扫描仪用于高要求的现场监测应用.
  • R2000 UHD 高阶区域测量型激光扫描仪用于复杂的测量任务和导航.

 

 

360° ——探索R2000产品系列

通用的应用

精准的测量,可靠的检测,一致的性能是R2000 2D激光扫描仪的特点。由于其独特的特点,即使在困难的条件下也能提供一个绝对可靠的物体检测。一起来看这个视频,发现光电式传感器如何在不同的应用中确保可靠的过程。

确保可靠的流程

可切换的R2000 DET 区域检测型2D激光扫描仪避免与突出的零件发生碰撞.
角分辨率高达 0.071°—是数字I/O扫描仪中非常高的—R2000 DET 区域检测型扫描仪能轻松检测微小物体。可切换的扫描仪可避免碰撞塔式起重机或悬挂输送机系统上的突出物体的碰撞。
R2000 DET 区域检测型2D激光扫描仪可靠识别破损的托盘
有缺陷的托盘在高架仓库进行自动化分隔任务时会造成碰撞,带来重大的财产损失。由于其额外的平面轴,R2000 DET 区域检测型扫描仪能可靠的检测和展示即使在小碎片或破损的托盘中。
每秒84,000个扫描点和优化的角分辨率低至0.043°,R2000 HD 测量激光扫描仪是机器人任务的理想解决方案。
R2000 HD 测量传感器是机器人任务的理想解决方案。每秒84,000个扫描点和优化的角分辨率低至0.043°,该传感器满足典型机器人应用的要求。
R2000 UHD 激光扫描仪在动态应用中提供精准的远程数据,可用于导航自动化导向车.
R2000 UHD 高阶区域测量型激光扫描仪在动态应用中提供精准的距离数据用于导航自动化倒向车。它准确的导航最多60米,带有一个和40毫米一样小的反射镜。

2-D LiDAR 传感器

Sensorik4.0® —— 采用2-D LiDAR传感器定制化连接

此应用演示了客户需求如何在生产中可以做到灵活独立地实施。配备了倍加福R2000 2-D LiDAR传感器的智能多传感系统,可以精确扫描对象轮廓并将数据合并到三维点的数据云中。然后,被扫描对象的三维图像会在几秒内以标准格式在NeoNeon数据云中显示,其他系统就可以立即处理数据。在汉诺威工业博览会现场,该系统是一大亮点,一直静静等待着扫描前来参展的观众。以批量大小1制作生产,制成的数码图像随即被观众带回家。

您对 R2000系列 2D激光扫描仪有什么疑问吗?

我们十分乐意为您提供服务!

如果您想要了解有关倍加福 R2000系列 2D激光扫描仪(2-D LiDAR传感器)的更多信息,请直接联系我们。