NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
实际工作距离 | 1,8 ... 2,2 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
开关频率 | 0 ... 3000 Hz | |
迟滞 | 0,5 ... 3,5 类型 2 % | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 5887 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CML 认证 | 根据要求 | |
ANZEx | 18.3018X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PVDF | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
材料 | PVC | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
长度 | 100 mm | |
尺寸 | ||
长度 | 30 mm | |
直径 | 14 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 177 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 46 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Australia AU Test Safe Group I | ANZEx 18.3018X | ALL | 4026 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 12880 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 23JPN2306X | ALL | 307 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX21166X | ALL | 541 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5073A | ALL | 1313 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6559AENG | ENG | 1311 KB |