请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
标识号 | 6200337 REV. A | |
额定工作距离 | 5 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 3,5 mm | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
B | 0 mm | |
C | 10 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 50 Hz | |
迟滞 | 5 ... 15 类型 10 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
工作电流 | 0 ... 100 mA | |
最低工作电流 | 0 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,04 mA | |
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 | ≤ 100 µA | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 80 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
连接器 | ||
针脚数 | 4 | |
连接组件 | Molex 连接器 43640-0401 Molex 触点 43031-0004 |
|
电缆 | ||
电缆直径 | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PVC | |
颜色 | 灰色 | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
长度 | 362 mm ± 6 mm 进一步的长度规格: L1 = 大约 30 mm L2 = 大约 13 mm |
|
尺寸 | ||
高度 | 5 mm | |
宽度 | 50 mm | |
长度 | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电容式接近开关 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7088 | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7089_ENG | ENG | 1284 KB |