请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网总线缆线,M12 - M12,D 码,4 针 TPE 缆线,CAT5e,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 | |
连接 1 | 公头连接器 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直型 | |
螺纹 2 | RJ-45 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 60 V DC 最大 48 V AC |
|
工作电流 | 最大 4 A | |
体积电阻 | ≤ 5 mΩ | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) 电缆,固定式: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 电缆,柔性: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
|
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 / IP67/ IP69K | |
连接 | M12 x 1 连接器 , 4 针 , D 码 , RJ-45 , CAT5e | |
材料 | ||
触点 | 铜锡合金 | |
接触表面 | 镍/金 | |
主体 | PVC,黑色 | |
电缆 | TPE 抗焊珠形成 | |
开槽螺母 | 镀镍黄铜 | |
磁芯绝缘 | 聚乙烯 (PE) | |
电缆 | 2 对,每对 2 根电线,线芯分别带 2 个滤波器 | |
护套直径 | 6,6 mm | |
弯曲半径 | > 34 mm | |
颜色 | 青色 | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,25 mm2 | |
导线结构 | 7 x 0,32 mm ∅ | |
屏蔽 | 铝内衬聚酯薄膜 镀锡铜丝编织,包覆率 75% |
|
长度 | 5 m | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | ≥ 1000000 @ 10 x 缆线外径,最小半径 ≥ 10000000 @ 20 x 缆线外径,最小半径 |
|
质量 | 263 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |