请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
Y 型连接电缆,3 引脚 M8 直头 A 型卡锁插头转 3 引脚 2x M8 直头 A 型卡锁插口,PVC 电缆,灰色 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 3 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 3 | |
编码 | A 码 | |
连接器 3 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 3 | |
编码 | A 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 3 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
柔性电缆 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP65 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 4,3 mm | |
弯曲半径 | > 15 倍缆线直径,活动 > 10 x 电缆直径,固定式 |
|
护套剥离力 | max. 80 N / 300 mm | |
护套颜色 | 灰色(类似于 RAL 7001) | |
芯数 | 3 | |
线芯横截面积 | 0,25 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 棕色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色 |
|
内芯构造 | 14 x 0,15 mm ∅ | |
长度 | L1 = 300 mm L2 = 300 mm L3 = 150 mm |
|
电缆代码 | Li YY 3 x 0.25 | |
质量 | 35,56 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
主体 | 黑色 PUR | |
接触表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 | |
电缆 | ||
护套 | PVC | |
磁芯绝缘 | PVC | |
易燃性 | 阻燃性 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5259 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6898 | ALL | 108 KB |