请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
阀门连接器,A 型,3+PE,PUR 缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 3 + PE | |
连接 1 | 阀门连接器 DIN | |
结构类型 1 | 直角 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直角 | |
螺纹 2 | M12 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 250 V AC/DC | |
测试电压 | 2000 V | |
工作电流 | 最大 7 A 在 40 °C 时 | |
体积电阻 | < 10 mΩ | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 缆线: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | A 型阀门连接器 | |
材料 | ||
触点 | 铜锌合金 ; 铜锡合金 | |
主体 | PUR | |
电缆 | PUR | |
磁芯绝缘 | PVC | |
电缆 | ||
护套直径 | ∅ 6 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 | |
颜色 | 黑色 | |
线芯 | (3 + 1) x 0.5 mm2 | |
导线结构 | 16 x 0,2 mm ∅ | |
长度 | 1 m | |
质量 | 70 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |