请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
阀门连接器,A 型,2+PE,齐纳二极管,PUR 缆线接 M12 圆形连接器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 2 + PE | |
连接 1 | 阀门连接器 DIN | |
结构类型 1 | 直角 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直角 | |
螺纹 2 | M12 | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 功能显示 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
抑制 | 齐纳二级管 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 主体: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) 电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) 电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65/IP67 | |
连接 | A 型阀门连接器 | |
电缆代码 | LiY 11Y-HF | |
材料 | ||
触点 | 铜锡合金 | |
接触表面 | 锡 | |
主体 | TPU,黑色 | |
电缆 | PUR | |
磁芯绝缘 | PP | |
电缆 | ||
护套直径 | ∅ 4,5 mm | |
弯曲半径 | > 50 mm > 22.5 mm,固定式 |
|
颜色 | 黑色 | |
线芯 | (2 + 1) x 0.5 mm2 ; 20 AWG | |
导线结构 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
长度 | 1 m | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | min. 15000000 | |
运动速度 | max. 5 m/s | |
导线距离 | 0,9 m | |
加速度 | max. 30 m/s2 | |
质量 | 64 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1194 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5035 | ALL | 280 KB |