Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Bebco EPS 6500 系列 Ex pxb 正压通风系统提供可靠的防护,允许在危险区域 Zone 1/21 操作通用的电气设备。利用灵活的 Ex p 保护方法,6500 系列产品是全自动系统。通过清除普通箱体内部危险气体或粉尘,并保持箱体内部处于正压力环境,将受保护箱体的分类从危险区域 Zone 1/21降低到非危险区域。

  • 适用于将危险区域 Zone 1/21 降低为非危险区域
  • 气体和粉尘 ATEX/IECEx 认证,SIL 2 认证
  • 应用箱体尺寸高达 12.7立方米 (450 立方英尺)
  • 自动监测和控制箱体压力和温度
  • 可通过 HART/RS485 接口和蓝牙(提供专用的智能设备应用程序)进行远程通讯
  • 连续吹扫和正压功能
  • 所有固件和硬件的 SIL 2 安全功能均具备 exida 第三方认证

注意:所有 6500 系列正压通风系统需要配置减压阀。 


了解危险区域防爆的智能方法,并配置您的定制化正压通风系统!

Purge Control App

Pepperl+Fuchs’ new 6500 purge controller app delivers real-time monitoring and configuration for the 6500 series purge and pressurization system. Download the app for iOS or Android devices now …