Díky novému softwaru RM Shell 4.0 vylepšila společnost Pepperl+Fuchs vzdálené monitory VisuNet na platformě tenkého klienta. Přístup a ovládání systémů řízení procesu v prostředí s nebezpečím výbuchu je výrazně zjednodušeno použitím standardních zásad sítě Ethernet v bezpečné oblasti i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Řešení na platformě tenkého klienta otevírají celou řadu nových příležitostí a přinášejí vyšší flexibilitu do biotechnologického i chemického a petrochemického průmyslu.
Protože software RM Shell 4.0 podporuje běžné vzdálené protokoly, např. Microsoft RDP 8.0 a VNC, vzdálené monitory VisuNet jsou přizpůsobitelné pomocí moderních virtualizovaných systémů řízení procesů i systémů řízení procesů na platformě tradičních pracovních stanic. Bezpečnostní normy, např. integrovaná brána firewall a heslem chráněné uživatelské profily, zajišťují bezpečné a spolehlivé připojení.
Vysoká využitelnost byla zásadním faktorem při dalším vývoji softwaru tak, aby bylo uživatelské rozhraní jasně uspořádáno. Normalizovaná konstrukce uživatelského rozhraní pro všechny vzdálené protokoly zajišťuje konzistentní vzhled a principy fungování. Dalším zjednodušením manipulace je použití dotykové obrazovky.
Shlédněte novou video prohlídku nové generace firmwaru RM Shell 4.0 a prohlédněte si jeho jednoduchou obsluhu a vynikající vlastnosti.
Jasně uspořádané rozhraní umožňuje uživateli intuitivní použití softwaru VisuNet RM Shell 4.0. Různé uživatelské profily umožňují různá oprávnění, takže každý uživatel uvidí pouze jemu příslušné nabídky a informace. Tím se zlepšuje jak přehlednost, tak bezpečnost.
Díky softwaru RM Shell 4.0 můžete snadno vytvořit harmonické profily připojení podle vlastních konkrétních požadavků. Předdefinované uživatelské role poskytují přístup k systému a jeho konfigurovatelným funkcím, který je specificky přizpůsobený potřebám konkrétních skupin uživatelů.
Software RM Shell 4.0 poskytuje pokročilé funkce pro zjednodušení provozu. Vzdálený monitor lze nakonfigurovat na automatické navázání připojení k řídicímu systému procesu po spuštění systému. V případě chyby hostitele je software RM Shell 4.0 schopný nezávisle navázat předdefinované záložní připojení a zajistit tak bezchybné zobrazení informací.
In addition to the firmware RM Shell 4.1, Pepperl+Fuchs offers the innovative VisuNet Control Center. Due to its remote monitoring functions, the new software eases configuration, maintenance, and monitoring of VisuNet Remote Monitors in the field. Administrators do not have to walk back to the field to setup new profiles or support in case of failures, for instance. With the VisuNet Control Center, they are able to connect to every VisuNet Remote Monitor, so everything can be done from one central point. This does not only save time and costs, but also contributes to an increased plant availability.