Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Přesné údaje o poloze a naměřené rychlosti pro vozidla AGV

Kompaktní a odolné rotační snímače poskytují spolehlivé výsledky měření

Použití

Automaticky naváděná vozidla (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR) plní řadu dopravních úkolů ve výrobě a logistických skladech. Pro zajištění hladkého fungování těchto autonomních jednotek je nutná přesná navigace. Zde odometrické postupy, tedy měření otáček kol nebo jednotlivých kroků, zjišťují důležité údaje pro určení polohy. Tato informace je zvláště důležitá při zatáčení a vyhýbacích manévrech. 


Cíl

Přepravní operace by měly být prováděny co nejrychleji, zatímco k příslušným místům určení by se mělo přijíždět spolehlivě. Vzhledem k tomu, že se mohou vyskytnout překážky a prostředí se často neustále mění, je při navigaci po přepravní trase nutná velká flexibilita a rychlé reakce . Vozidla a roboty musí být při jízdě přímo vpřed a při zatáčení schopny dodržovat specifikace řídicí jednotky. Senzory musí automaticky sledovat polohu vozidla, aby mohly vždy poskytovat přesné údaje o poloze.


Řešení

Zatímco optické senzory plní úkol prostorové orientace, autonomní vozidla vyžadují další data pro přesné určení své vlastní polohy. Pro lepší určování polohy lze kombinovat dva měřicí systémy, například rotační snímač a 2D laserový skener. Pro spolehlivou kompenzaci tolerancí měření a odchylek jsou rotační kodéry řady ENI58, TVI40 nebo MNInamontovány na kolech vozidla. Přesné údaje o poloze lze odvodit z přesného měření rychlosti otáčení. Zařízení ENI58IL pro mají vysoké rozlišení (až 5000 impulzů). Řada TVI40 je zvlášť kompaktní a cenově výhodná. Řada MNI umožňuje bezkontaktní detekci bez ložisek pomocí metody magnetického snímání. Zařízení jsou velmi kompaktní a dosahují až 327 680 impulzů. 


Inkrementální rotační snímač ENI58IL
Inkrementální rotační snímač ENI58IL

Technické vlastnosti

ENI58IL

  • Metoda optického skenování
  • Rychlost otáčení až 12 000 ot./min
  • Rozlišení až 5000 impulzů
  • Rozsah teplot: -40 °C … +85 °C
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67
  • Odolnost proti nárazům / vibracím: 300 g / 30 g
  • Rozhraní: dvojčinné nebo RS-422, univerzální proudový budič

Inkrementální rotační snímač TVI40
Inkrementální rotační snímač TVI40

TVI40

  • Metoda optického skenování
  • Rychlost otáčení až 6000 ot./min
  • Rozlišení až 1024 impulzů
  • Rozsah teplot: -10 °C … +70 °C
  • Stupeň ochrany: IP54
  • Max. zatížení hřídele: axiální 20 N, radiální 30 N
  • Rozhraní: dvojčinné nebo RS-422

Inkrementální rotační snímač MNI
Inkrementální rotační snímač MNI

MNI

  • Metoda magnetického skenování, bezkontaktní
  • Rychlost otáčení až 30 000 ot./min
  • Rozlišení až 327 680 impulzů
  • Rozsah teplot: -40 °C … +100 °C
  • Stupeň ochrany: až IP68
  • Rozhraní: dvojčinné nebo RS-422

Výhody

Řízení rychlosti na základě rychlosti otáčení kol je mnohem přesnější než použití laserového snímače nebo senzoru zrychlení. Čím vyšší je přesnost při určování rychlosti otáčení, tím vyšší je přesnost při výpočtu rychlosti vozidla a ujeté vzdálenosti. Tato zařízení spolehlivě poskytují vysoce přesné naměřené hodnoty; rozlišení lze vybrat podle příslušných požadavků. Kompaktní provedení umožňuje jednoduchou integraci. Integrace zařízení do řídicích jednotek je také snadná, protože mezi senzorem a řídicí jednotkou není nutné používat žádný složitý protokol.


Stručný přehled

  • Senzory, které provádí přesné vlastní sledování pro získání přesných údajů o poloze
  • Vysoce přesné měření rychlosti
  • Robustní zařízení s vysokým stupněm ochrany pro použití ve venkovním prostředí a v náročných podmínkách
  • Kompaktní konstrukce pro flexibilní integraci do aplikace
  • Jednoduchá integrace do řídicí jednotky bez složitého protokolu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Senzory a řešení pro AGV

Automaticky naváděná vozidla se stala nepostradatelnou součástí moderní manipulace s materiálem. Seznamte se s našimi senzory a řešeními pro manipulaci s břemeny, navigaci, navádění a vnímání prostředí.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.