Nabízejí všestrannost. Zvyšují výkon. Maximalizuje bezpečnost.
Řada GR: Nová řada skříní vyztužených skelnými vlákny
Společnost Pepperl+Fuchs odvedla průkopnickou práci, když zcela přepracovala řadu GR vyrobenou z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny pro přizpůsobená řešení se zvýšenou bezpečností (Ex e) a jiskrově bezpečným (Ex i) typem ochrany. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti elektrických zařízení pro ochranu před výbuchem bylo mnoho funkcí aktualizováno a integrováno do nové konstrukce, která nyní umožňuje nekompromisní použití v široké škále aplikací.
Jedinečná konstrukce skříně zajišťuje mimořádně jednoduchou montáž. Na sobě nezávislé kroky instalace umožňují instalaci i velkých a těžkých skříní jedinou osobou: Nejprve vytvořte dva fixní body (1-2). Skříň na tyto body zavěste. Poté vyvrtejte další dva otvory (3) a vložte a utáhněte všechny šrouby.
Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od -60 °C až do +65 °C jsou tyto skříně použitelné v náročných prostředích. V mnoha aplikacích představují alternativu skříní z nerezové oceli, jejichž použití je při tak nízkých teplotách běžné.
Jürgen Bächtle, manažer prodeje vybavení pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu pro Evropu ve společnosti Pepperl+Fuchs, představuje novou řadu GR pro svorkovnice a ovládací stanice vyrobené z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny.
Spokojenost zákazníků je pro nás coby pro zavedeného partnera v oblasti procesní automatizace hlavní prioritou. Proto klademe velký důraz na mezinárodní působnost se širokými zkušenostmi a znalostmi. Naši odborníci vám jsou schopni s pomocí 300 místních obchodních zástupců poskytnout celosvětovou podporu. V našich Centrech strojírenských řešení každý den vytváříme produktová řešení, která jsou plánována, vyráběna a certifikována podle specifikací zákazníka!
V našem rozhovoru s Herbertem Schoberem, výkonným viceprezidentem divize EPE a globálních řešení, se můžete seznámit s naším komplexním portfoliem elektrických součástí a systémů pro ochranu proti výbuchu. Zjistěte více o vysoce přizpůsobených certifikovaných svorkovnicích pro nebezpečná prostředí, které jsou připraveny k odeslání již za pouhých pět dní!
Máte nějaké dotazy ohledně řady skříní vyztužených skelnými vlákny? Chcete získat další informace?
Rádi vám pomůžeme! Stačí vyplnit kontaktní formulář a poslat nám zprávu.