Providing unmatched precision.
Delivering 360° performance.
Ensuring unrivaled longevity.

2D laserový skener řady R2000 (2D LiDAR senzor)

Charakteristiky řady R2000

Inovativní pulzní zaměřovací technologie

Inovativní pulzní zaměřovací technologie

Pulzní zaměřovací technologie (PRT) poskytuje v různých vnitřních i vnějších podmínkách mimořádně přesná měření a krátké doby odezvy. Využívejte nejpřesnější průmyslový postup měření vzdálenosti.
Detekce drobných předmětů

Detekce drobných předmětů

Ostrý světelný bod v kombinaci s vysokým úhlovým rozlišením umožňuje přesnou detekci hran a detekci drobných předmětů od velikosti jednoho milimetru. Provádějte monitorování a detekci s maximální přesností!
Viditelnost v rozsahu 360°

Viditelnost v rozsahu 360°

Díky úhlu měření 360° nabízejí výkonné 2D laserové skenery R2000 (2D LiDAR senzor) viditelnost v celém rozsahu. Není třeba implementovat několik senzorů. Mějte přehled o svém prostředí!
Interaktivní displej

Interaktivní displej

Interaktivní displej poskytuje textové a grafické informace. Základní nastavení je možné provádět přímo na zařízení a diagnostické informace se zobrazují během používání. Řada R2000 se snadno zvládne!

Optické senzory společnosti Pepperl+Fuchs – O krok napřed

Optické senzory společnosti Pepperl+Fuchs – O krok napřed

Nová generace optických senzorů kombinuje standardní senzory s nejnovějšími metodami měření. 2D laserové skenery R2000 (známé rovněž jako 2D LiDAR senzory) vybavené inovativní technologií PRT (Pulse Ranging Technology) poskytují spolehlivé, mimořádně přesné výsledky měření – s viděním v celém rozsahu 360°, bez přerušení.

Jedna řada, několik verzí:

  • Detekční laserový skener R2000 pro náročné terénní monitorování
  • Laserový skener R2000 UHD (Ultra High Density) pro komplexní měřicí úlohy a navigaci
  • Laserový skener R2000 HD (High Density) pro profilování předmětů a robotické aplikace

360° - Discover the R2000 Series

Všestranné využití

Přesné měření, spolehlivá detekce, stabilní výkon – to vše charakterizuje 2D laserové skenery R2000 (2D LiDAR senzory). Díky svým jedinečným charakteristikám nabízejí absolutně spolehlivou detekci předmětů i v obtížných podmínkách. Shlédněte video a zjistěte, jak tyto optické senzory zajišťují plynulý procesní tok v různých aplikacích.

Zajistěte spolehlivost procesů

Přepínací skener R2000 Detection zabraňuje kolizím s vyčnívajícími částmi.
Díky úhlovému rozlišení až 0,071° – nejvyšší mezi všemi digitálními skenery I/O na trhu – skener R2000 Detection snadno detekuje mimořádně malé předměty. Tento přepínací skener brání kolizi s vyčnívajícími částmi na systémech zakládacích jeřábů nebo zavěšených dopravníků.
2D laserový skener R2000 Detection spolehlivě rozpozná rozbité palety
Vadné palety mohou ve skladech s vysokými regály vést ke kolizím při automatickém přiřazování do jednotlivých oddílů a tím způsobit značné škody na majetku. Díky své mimořádně ploché skenovací ose skener R2000 Detection spolehlivě detekuje a zobrazí i malé fragmenty nebo rozbité palety.
Díky své vysoké skenovací frekvenci 50 Hz je měřicí laserový skener ideálním řešením pro vysokorychlostní aplikace, jako je robotika.
Měřicí senzor R2000 HD je ideálním řešením pro úlohy robotiky. S 84.000 skenovacích bodů za sekundu a s optimalizovaným úhlovým rozlišením až 0,043° tento senzor splňuje požadavky typických robotických aplikací.
Laserový skener R2000 UHD poskytuje přesná data o vzdálenosti v dynamických aplikacích, jako je navigace automatizovaných naváděných vozidel.
Laserový skener R2000 UHD poskytuje přesná data o vzdálenosti v dynamických aplikacích, jako je navigace automatizovaných naváděných vozidel. Přesně naviguje až na 200 m, s odrazkami o velikosti jen 40 mm.

2D snímače LiDAR

Sensorik4.0® – Connected Customization s 2D senzory LiDAR

Na této aplikaci je patrné, jak lze zákazníkovy požadavky pružně, individuálně zavést do výroby. Inteligentní multisenzorové systémy s našimi senzory R2000 2-D LiDAR dovedou přesně skenovat obrysy předmětů a příslušná data sloučit do 3D bodového cloudu. Trojrozměrný obraz naskenovaného předmětu je poté ve standardizovaném formátu během několika sekund zpřístupněn v cloudu NeoNeon, takže tato data mohou být ihned zpracována dalšími systémy. Na veletrhu HANNOVER MESSE byl tento systém k dispozici ke skenování návštěvníků veletrhu. Digitální portrét vyhotovený v dávce o velikosti 1 kus si poté návštěvník mohl odnést s sebou domů. 

Máte dotazy k 2D laserovým skenerům R2000?

Rádi vám pomůžeme!
Potřebujete-li další informace o 2D laserovém skeneru řady R2000 (2-D LiDAR senzor) společnosti Pepperl+Fuchs, zašlete nám e-mail.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.