Nová generace
Maximální zabezpečení a nové uživatelské rozhraní
VisuNet RM Shell 6 pro operátorské pracovní stanice tenkých klientů
VisuNet RM Shell 6 s doplňkovým softwarem Control Center je nejnovější generací firmwaru pro vzdálené monitory (RM) a tenké klienty v pouzdře (BTC). Inovativní firmware rozhraní HMI umožňuje vzdálenou správu více zařízení z centralizované pracovní stanice, a tím odstraňuje potřebu fyzických návštěv v terénu.
Firmware VisuNet RM Shell 6 instalovaný na operátorských pracovních stanicích tenkých klientů umožňuje přistupovat k systému řízení procesů nebo k výrobnímu informačnímu systému (MES) prostřednictvím standardní ethernetové technologie a zajišťuje transparentnost procesních dat. Díky nejnovějším funkcím zabezpečení systému Windows® zajišťuje firmware pro vzdálené monitory a tenké klienty v pouzdře maximální úroveň zabezpečení.
Firmware VisuNet RM Shell 6 umožňuje bezproblémovou integraci tenkých klientů a vzdálených monitorů do konvenčních a virtualizovaných systémů řízení procesů. Nové uživatelské rozhraní zjednodušuje jak konfiguraci, tak použití. Inteligentní panel úloh optimalizuje uživatelské prostředí poskytováním přístupu k nejdůležitějším klíčovým funkcím jedním kliknutím. Uživatelé tak mohou jediným kliknutím implementovat složité aplikační scénáře, jako je přepínání mezi více připojeními ke vzdálené ploše (například z RDP na VNC), a provádět jejich správu. Pokročilé funkce firmwaru RM Shell 6 zajišťují spolehlivé připojení k hostiteli za všech okolností. Uživatelé mohou například nakonfigurovat své vzdálené monitory tak, aby po spuštění automaticky navázaly připojení k systému řízení procesů.
Díky hybridní správě systému pro uživatele OT a IT je firmware RM Shell 6 jednoduchý, inteligentní a vhodný pro všechny skupiny uživatelů: Zatímco správci OT mohou pro standardní konfiguraci použít jednoduché nastavení s asistencí, zkušení správci IT mají přístup k pracovní ploše systému Windows a pokročilým nastavením.
Firmware nejnovější generace se vyznačuje přizpůsobitelným, svěžím vzhledem: Nový tmavý režim zajišťuje lepší čitelnost i za zhoršených světelných podmínek. Uživatelé také mohou přizpůsobit uživatelské rozhraní zavedenému firemnímu designu.
Firmware VisuNet RM Shell 6 splňuje nejvyšší standardy zabezpečení. Zahrnuje nejen nejnovější funkce zabezpečení systému Windows a řízení přístupu založené na uživatelích systému Windows, ale také různé další bezpečnostní mechanizmy, jako jsou filtr UWF (Unified Write Filter) a uzamčení USB. Časový limit konfigurace zajišťuje automatické uzavření konfiguračního režimu, aby ostatní uživatelé nemohli získat neoprávněný přístup k systému. Kromě toho společnost Pepperl+Fuchs na svém webu pravidelně zveřejňuje opravy zabezpečení a nabízí aktualizační službu, která informuje uživatele, jakmile je k dispozici nová aktualizace softwaru.
Rozšířené funkce pro správce nabízejí uživatelům firmwaru VisuNet RM Shell 6 ještě větší flexibilitu. Správci mohou instalovat všechny potřebné aplikace, včetně ovladačů a programů pro vyhledávání virů, od třetích stran jako příslušenství. Správce určuje, kteří uživatelé mají povolen přístup k jednotlivým aplikacím.
Při kombinaci s doplňkovým nástrojem VisuNet Control Center mohou uživatelé efektivně konfigurovat zařízení a provádět jejich správu v prostředí firmwaru RM Shell z centrálního místa. Při nastavování a údržbě vzdáleného monitoru nebo tenkého klienta v pouzdře není nutné vstupovat do prostředí s nebezpečím výbuchu ani do čistých prostorů.
Uživatelé softwaru VisuNet Control Center se mohou připojit k libovolnému vzdálenému monitoru pomocí firmwaru RM Shell, sledovat stav zařízení a obsah obrazovky, a dokonce vzdáleně převzít kontrolu nad tímto zařízením. Jakmile je profil vzdáleného připojení nastaven nebo stažen ze vzdáleného monitoru, lze jej nahrát do více dalších vzdálených monitorů. Pokud provozní personál vyžaduje podporu, funkce zrcadlení relací umožňuje správcům připojit se k postiženým vzdáleným monitorům a poskytovat podporu ze svých vlastních pracovních stanic. Tento centrální bod správy zjednodušuje podporu, šetří prostředky a zvyšuje dostupnost tenkých klientů.
Máte nějaké dotazy k firmwaru VisuNet RM Shell 6 nebo chcete získat další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.