Řešení v řadě.

Seznamte se s modulární řadou skříní, které dokonale vyhoví každé aplikaci, a to na každé úrovni…

Řada SR – závěr z nerezavějící oceli pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Ochrana proti výbuchu pro četné aplikace

Ochrana proti výbuchu pro četné aplikace

Nová řada závěrů SR vyrobených z nerezové oceli zaujme svým modulárním konceptem: Ať už se jedná o svorkovnici, ovládací stanici nebo vzdálenou I/O provozní jednotku, můžete i v prostředích s nebezpečím výbuchu bezpečně přepínat, ovládat a distribuovat.
Flexibilní instalace na provozním místě

Flexibilní instalace na provozním místě

Řešení založená na řadě SR lze na provozním místě instalovat jak v horizontální, tak ve vertikální orientaci. Volitelné montážní držáky s možností otočení o 90° a až čtyři panely s průchodkami zajišťují rychlou a snadnou montáž.
Odolné v každém prostředí

Odolné v každém prostředí

Skříně řady SR jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L s kartáčem broušeným povrchem a jsou certifikovány pro použití v rozšířeném rozsahu teplot od –60 °C do +90 °C, přičemž se můžete spolehnout na nekompromisní odolnost se stupněm krytí IP66.
Příslušenství, které přesně potřebujete

Příslušenství, které přesně potřebujete

Množství dostupných velikostí skříní a rozmanitost možného doplňkového příslušenství vám umožní navrhnout individuálně přizpůsobená řešení, která dokonale vyhoví vaší aplikaci, takže zaplatíte pouze za součásti, které skutečně potřebujete.

Proč používat druh ochrany Ex e? Jaké vlastnosti nabízí řada SR?

Čím přesně se vyznačuje druh ochrany Ex e? Na tuto otázku odpovídá produktový marketingový manažer Alexander Aust, který vám současně ukáže, jak můžete využít flexibilní a modulární zaměření našich skříní řad SR a GR.

SR a GR – dvě příbuzné řady navržené pro váš úspěch

Řada SR završuje portfolio společnosti Pepperl+Fuchs v oblasti vysoce flexibilních a nákladově efektivních řešení pro řízení a distribuci s druhem ochrany Ex e (zvýšená bezpečnost). Podívejte se na toto video a zjistěte více o nové řadě skříní „SR“ z nerezové oceli a její již zavedené příbuzné řadě „GR“ vyráběné z plastu vyztuženého skelnými vlákny.

Individuální řešení z jednoho zdroje

Cílem řady SR je nabídnout uživatelům největší možnou modularitu při návrhu řešení přizpůsobeného na míru. Vyberte si ze širokého portfolia dostupného příslušenství a využijte osvědčené koncepce služeb společnosti Pepperl+Fuchs.

Kromě regionálních služeb poskytovaných v terénu mohou zákazníci využívat služeb produktových specialistů v šesti střediscích pro technická řešení (SEC) po celém světě, od přípravy cenové nabídky a konstrukce až po návrh a certifikaci přizpůsobených řešení pro řízení a distribuci.

Dostupné příslušenství

Přírubové desky
Montážní držáky
Závěsy
Zámky se zamykáním o ¼ otáčky
Bezpečnostní petlice
Přírubové desky
V případě potřeby lze ke skříním řady SR připevnit až čtyři přírubové desky, které výrazně usnadňují vstup kabelů.

Selected Solutions Based on SR Series

  • Terminal and Junction Boxes
  • 16 enclosure size options
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • IP66
  • Ambient temperature range: -60 … 90 °C
  • Wide range of terminals and accessories available

Další informace o vašich možnostech

Svorkovnice
Svorkovnice
Ovládací stanice
Ovládací stanice
Ovládací jednotky
Ovládací jednotky
Vzdálené I/O provozní jednotky pro zónu 1/21
Vzdálené I/O provozní jednotky pro zónu 1/21
Vzdálené I/O jednotky pro zónu 2/22
Vzdálené I/O jednotky pro zónu 2/22

Kontakty