Za hranice vidění

Jedinečná kombinace metody laserového světelného řezu a technologie 2D průmyslového vidění v jediném zařízení.

Laserové profilové senzory s technologií SmartRunner

Vytvářejí prostor pro zcela nové možnosti použití: Senzory řady SmartRunner kombinují výkonnou metodu laserového světelného řezu s technologií 2D kamer v jediném zařízení, a proto zvládnou všechny úlohy v oblasti detekce a kontroly profilů. Každý z laserových profilových senzorů je optimalizován pro určitou oblast použití. Varianta Matcher je určena pro spolehlivé porovnávání profilů, varianta Detector pro přesné sledování plochy a varianta Explorer pro výstup výškového profilu.

Seznamte se se senzory produktové řady SmartRunner a najděte ten správný laserový profilový senzor pro vaši konkrétní aplikaci.

Aplikace a oblasti použití

Senzor pro každou aplikaci: Senzory řady SmartRunner zvládnou díky technologii laserového světelného řezu četné úlohy v oblasti průmyslového vidění:

Detekce 2D profilu ve směru os X a Z  Detekce výškového profilu na laserové lince
Detekce 2D profilu ve směru os X a Z
Detekce výškového profilu na laserové lince
Kontrola přítomnosti  Kontrola přítomnosti objektů
Kontrola přítomnosti
Kontrola přítomnosti objektů
Kontrola úplnosti  Kontrola správného počtu objektů
Kontrola úplnosti
Kontrola správného počtu objektů
Detekce tvaru  Porovnání tvaru s referenčním profilem nebo obrysem
Detekce tvaru
Porovnání tvaru s referenčním profilem nebo obrysem

Výhody

Nové všestranné aplikace

Nové všestranné aplikace

Technologie SmartRunner představuje jedinečnou kombinaci technologie světelného řezu a kamerového senzoru 2-D s integrovanými diodami LED. Tato inovativní kombinace nabízí zcela nové aplikace pro náročné úlohy detekce a umožňuje navrhovat efektivní procesy orientované na budoucnost.
Uvedení do provozu pomocí funkce Plug&Play

Uvedení do provozu pomocí funkce Plug&Play

Každá jednotka senzoru na bázi světelného řezu SmartRunner je ve výrobě předem nakonfigurovaná na jednu konkrétní aplikaci. Na rozdíl od jiných snímačů uživatel nepřijímá žádná nezpracovaná data, která by musel nejprve pracně vyhodnocovat, místo toho tyto snímače nabízejí snadno zpracovatelné digitální signály. Stačí, když uživatel zařízení namontuje, připojí a naprogramuje parametry pomocí učení – a to je vše.
Flexibilita v úpravách výroby

Flexibilita v úpravách výroby

Díky integrované sledovací kameře je možné u snímačů snadno nastavit parametry pomocí řídicích kódů Data Matrix. Po vygenerování kódu může uživatel snadno naprogramovat jakýkoliv počet snímačů. Především v případech, kdy se výroba často upravuje, mohou uživatelé jednat rychle a flexibilně.
Rychlé, pohodlné smontování

Rychlé, pohodlné smontování

Senzory SmartRunner jsou vybaveny zrcadlem s odchylkou přesahujícím délku základny. To snižuje požadavky na prostor a umožňuje mimořádně kompaktní konstrukci pouzdra. V kombinaci s otočným připojením obsahujícím další diody LED displeje se sestavou velmi snadno manipuluje, a to i v těsném prostoru.

The Innovative SmartRunner Technology

Compact Design with Maximum Performance

The small housing of 55 × 38 × 85 mm (L × W × H) allows easy mechanical integration, even in confined installation conditions. By using a deviation mirror, a virtual base length extension is realized, which makes the laser profile especially compact. The swiveling connection simplifies installation, while the sensor’s outstanding performance is permanently convincing.

2-D Vision Sensor Integrated

The integrated vision camera makes is possible to record images with a laser profile sensor, for example, to document process conditions or quality characteristics. The recording of error images saves the user walking distances from the control station to the plant and enables easy inspection of machine areas that are difficult to access. The powerful LEDs always provide excellent, well-lit images.

Reliable Profile Detection—even on Reflective Surfaces

The advantages of laser light section technology over typical vision sensors are particularly evident in difficult environmental conditions. Even with low-contrast objects, such as metal on metal or single-color plastics, no external lighting is required. Neither surfaces or colors nor ambient light have any influence on the measurement result.

Laser Light Section Technology: Precise and Reliable

The laser light section technology stands for maximum precision and reliability—regardless of the color and surface properties of the objects to be detected. It is based on a laser line that is aligned with the object. The camera detects the wavelength of the laser line and uses this information to map the height profile of the object. Due to the downward-offset position of the camera, the exact height profile can then be calculated using the triangulation principle and output in world coordinates. This method is ideal for detecting, monitoring and measuring even the smallest objects.

Inovace v kombinaci

Technologie SmartRunner představuje jedinečnou kombinaci technologie světelného řezu a 2D kamerového senzoru s integrovanými diodami LED. Výsledkem jsou senzory typu plug-and-play pro speciální aplikace nebo flexibilní senzory nezpracovaných dat, které nabízejí zcela nové možnosti použití pro náročné detekční úlohy a umožňují realizovat efektivní procesy připravené na budoucnost. Seznamte se s technologiemi…

SmartRunner Explorer

The Specialist for Height Profile Output

SmartRunner Explorer







The SmartRunner Explorer offers the unique combination of height profile and 2-D image output in one compact sensor. Using laser light section technology, the sensor reliably detects the height profile of an object—regardless of the surface and lighting conditions. It then provides the raw data of the height profile so that the user can process it individually. As a unique feature, the SmartRunner Explorer additionally outputs 2-D surface images, simplifying diagnosis and documentation of line data.

The laser profile sensor can be easily integrated into PC programs via Ethernet TCP/IP and the supplied DLL for C# or alternatively via C and Python wrappers. The GenICam and ROS interfaces also enable universal access to data and parameters as well as to a variety of programming modules from software libraries. This saves users time and money when implementing individual applications.

Typical Applications:

  • Measurement and volume detection
  • Quality control
  • Individual applications by using raw data

SmartRunner Matcher

The Specialist for Profile Matching

SmartRunner Matcher






The SmartRunner Matcher ensures reliable profile comparisons at all times, regardless of surface condition, lighting or ambient light—even with particularly low-contrast objects. To do this, the sensor verifies the detected profile, the correct position and the optimum distance of an object and compares the detected profile with the previously taught reference profile via trigger. The integrated evaluation unit is programmed to report deviations from the reference profile, so that the sensor outputs a “good” or “bad” signal depending on whether the profiles are identical or different.

The sensor can be commissioned quickly and easily: via the Vision Configurator, by DataMatrix control code or by guided operation and parameterization with the software wizard, which enables step-by-step configuration without a manual. In addition, the user can freely define the object and displacement tolerances and output position data separately. The SmartRunner Matcher therefore offers the optimal solution for robust and cost-efficient presence, completeness and position detection of components.
 

Typical Applications:

  • Detection of small parts such as rivets, screws, and clamps
  • Completeness checks for pens, pills, etc.
  • Position testing and output for boxes, pallets, and other objects

SmartRunner Detector

The Specialist for High-Precision Monitoring

SmartRunner Detector







The SmartRunner Detector offers the optimal solution for high-precision monitoring tasks. Whether highly reflective, transparent or absorbent surfaces—due to the additional background evaluation, the sensor reliably detects even objects that are not recognizable at first glance. The sensor responds immediately to interfering objects in the detection range due to the interrupted background line, therefore ensuring the user absolute process reliablility.

The SmartRunner Detector can be easily parameterized via DataMatrix control codes, via the parameterization software or via plug-and-play. The laser line just only has to be aligned to a fixed background such as a wall and taught in. Alternatively, teach-in can also be performed via keystroke or via the parameterization software in an empty room. In addition, the SmartRunner Detector offers the option of freely defining object sizes in a specific monitoring area, the so-called region of interest (ROI), in order to avoid false alarms caused by external influences.


Typical Applications:

  • Area monitoring for the protection of sensitive machine parts
  • Inspection of overlapping components for quality control
  • Access monitoring

Kontakty

Máte ohledně řady produktů SmartRunner nějaké otázky nebo byste rádi získali další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.