Vytvořeno na základě zkušeností.

Tablety od společnosti ecom, které vycházejí z tabletů Samsung, představují nezpochybnitelný standard pro mobilní práci.

Tab-Ex® – řada odolných tabletů pro prostředí s nebezpečím výbuchu

ikona tabletu

Zkoumání mobility

Kromě osvědčených vlastností produktů přináší tato řada tabletů četné inovativní funkce, které umožňují využívat mobilní digitální aplikace za hranicemi společnosti. Tím vytvářejí základ pro nesčetné aplikace průmyslu 4.0.
ikona bezpečnosti

Bezpečnost především

Ať už jde o odolnou verzi pro náročná průmyslová prostředí, nebo o model Ex pro globální použití, různé generace tabletů vynikají maximálním výkonem a nekompromisní bezpečností v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Ikona internetu

Připraveno pro IIoT

Kombinace výkonného softwaru a možností připojení k systémům vyšší úrovně představuje ideální řešení pro složité aplikace, které připravuje cestu k IIoT.
ikona uživatele

Koncept mobilního pracovníka

Tablety s úhlopříčkou 8" nebo 10" zjednodušují každodenní aktivity mobilních pracovníků, kterým kdykoli a kdekoli poskytují přístup k aktuálním datům závodu, digitálním fotografiím, videím a streamování videí. Tablety jsou také vybaveny programovatelnými (nouzovými) tlačítky, která pomáhají zlepšit ochranu samostatného pracovníka.

Mobilita za hranicemi společnosti

Řady tabletů Tab-Ex® 02 a Tab-Ex® Pro

„Zkoumání mobility“ je právě tím, co pro společnosti Pepperl+Fuchs jako průkopníka mobility pro digitální aplikace, znamená značka ecom. To, co začalo první řadou tabletů pro aplikace v prostředích s nebezpečím výbuchu, je nyní ještě více orientováno na budoucnost. Kromě osvědčených funkcí podporují tabletyTab-Ex® 03 a tablet 5G Tab-Ex 04 Pro s úhlopříčkou 10" inovativní funkce, jako je rozšířená realita, které výrazně zvyšují použitelnost aplikací průmyslu 4.0 / IIoT.

Komplexní portfolio průmyslových senzorů a zařízení Ex společnosti Pepperl+Fuchs v kombinaci s odbornými znalostmi společnosti ecom v oblasti mobilních zařízení nabízí sofistikovaná řešení pro mobilní pracovníky. Tyto synergie otevírají nové, inovativní aplikace a harmonizovaná řešení, která našim zákazníkům poskytují zásadní konkurenční výhodu v oblasti průmyslu 4.0.

Případy použití

Mobilní řešení zvyšují efektivitu během provozu
Integrace aplikací rozšířené reality a možností připojení k informačním systémům vyšší úrovně kombinuje virtuální a reálná procesní data a zprůhledňuje váš systém. K dispozici jsou tak nejen informace o stavu zařízení a procesní data, ale lze také identifikovat příslušné systémové vybavení, aby nedocházelo k poruchám. Ať už jde o navigaci v závodě nebo o údržbu, procesy jsou poté bezpečnější, uživatelsky přívětivější a efektivnější.
Údržba v souladu s průmyslem 4.0
Procesy a související informace již nejsou jednoduše viditelné, ale jsou navrstveny na sebe přímo na displeji, a to bez jakékoli navigace. Lze tak provádět údržbu v reálném čase. Uživatelé mají přístup k cyklům údržby a odpovídající dokumentaci přímo na místě. Podporována je také prediktivní údržba, protože odchylky měřených hodnot jsou identifikovány a automaticky opraveny.
Správa úspěšného vyřízení minimalizuje prostoje
Postupy vypínání a spouštění systému zahrnují citlivé a časově kritické procesy s řadou koordinovaných činností. Tablety Tab-Ex® nabízejí podporu pomocí aplikací založených na rozšířené realitě: bezchybné postupy vypínání a spouštění lze provádět rychle a efektivně pomocí standardizované podpory.
Lokalizace a sledování prostředků v reálném čase
Vzhledem ke zvyšující se složitosti je stále důležitější správa prostředků, zejména pro společnosti s více pracovišti a mnoha obchodními zástupci. Ta v kombinaci se správnými aplikacemi umožňuje organizacím dosáhnout vyšší efektivity a produktivity.

Dvě generace tabletů – dokonalé řešení pro mobilní pracovníky

Tab-Ex® 04 Pro

Díky největšímu displeji ve své třídě je tablet Tab-Ex 04 Pro ideální pro zobrazení webového obsahu, obsahu rozšířené reality a aplikací a interakce s nimi, a to i v prostředích s nebezpečím výbuchu. Výkonný procesor Qualcomm umožňuje dosahovat vysoké propustnosti dat a nízké latence, zatímco připojení 5G a Wi-Fi® 6E poskytují nejnovější funkce a rychlosti přenosu dat.

Tab-Ex® 03

Odolný a vysoce bezpečný tablet Tab-Ex® 03 s certifikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu pokračuje v úspěšném příběhu třetí generace 8" tabletů řady Tab-Ex®. Tablet Tab-Ex® 03 přichází v tenkém a lehkém provedení s novým vysoce výkonným operačním systémem, který tabletu poskytuje špičkový výkon v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Technické detaily – Tab-Ex® 03 a Tab-Ex® 04 Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Sofistikované vlastnosti

Funkce Samsung DeX

Režim Samsung DeX

Mobilní a stolní prostředí pouze s jedním zařízením

Díky funkci Samsung Desktop Experience (DeX) lze tablety Tab-Ex® 03 a Tab-Ex® 04 Pro používat jako stolní počítače. Stačí přetáhnout soubory z okna funkce DeX tabletu do kompatibilního stolního počítače s větší obrazovkou, myší a klávesnicí. To společnostem nabízí cenově výhodnou alternativu ke stolním počítačům a umožňuje jim plně využívat výhody obou provedení. 





Samsung KNOX

Standard zabezpečení

Vysoký standard zabezpečení pro vaše mobilní zařízení

Mobilní řešení zabezpečení KNOX je integrováno do mobilních zařízení Samsung a chrání důvěrná data a procesy. Platforma KNOX umožňuje správcům IT snadno a spolehlivě nasadit a zabezpečit podniková mobilní zařízení a provádět jejich správu. Tím je zajištěno, že jsou po celou dobu životnosti zařízení splněny veškeré firemní požadavky a že důvěrná data jsou vždy chráněna před malwarovými a phishingovými útoky. K firemním informacím může přistupovat pouze oprávněná osoba, takže i v případě ztráty zařízení zůstanou všechna data chráněna.

Digitální produkty a služby






Digitální produkty a služby představují řešení, které kombinuje automatizovanou přípravu, správu mobilních zařízení a analýzu zařízení. V případě potřeby je lze také nasadit jako plnohodnotný systém řízení podnikové mobility.

Na přání zákazníka mohou být mobilní zařízení značky ecom expedována z výroby s předem definovanými vlastními konfiguracemi, jako jsou nastavení zabezpečení, aplikace a nastavení bezdrátové komunikace. To umožňuje nasazovat zařízení kdekoli na světě ihned po dodání. Správu zařízení lze provádět prostřednictvím online platformy ecom a jejich aktualizaci vzdáleně kdykoli během provozu, aniž by bylo nutné zapojit místní pracovníky oddělení IT nebo ústředí.

Kromě toho platforma analyzuje historická data, aby bylo možné rozpoznat kritické softwarové události, instalace a další procesy kritické z hlediska bezpečnosti. Statistické shromažďování událostí lze použít například ke stanovení vzájemných a příčinných souvislostí mezi chybami softwaru, zeměpisnými údaji a pokrytím sítěmi Wi-Fi.

 

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte více o službě přípravy k použití, která zajišťuje kvalitu a zabezpečení pro všechna zařízení.

Kontakty

Máte dotazy týkající se tabletů řady Tab-Ex®? Chcete získat další informace? Rádi vám pomůžeme! Stačí vyplnit kontaktní formulář a poslat nám zprávu.