Maximalizace bezpečnosti.
Zajištění transparentnosti.
Zvýšení efektivity.
VisuNet RM Shell 5 pro pracovní stanice typu tenký klient
Firmware RM Shell 5 je založen na operačním systému Microsoft® Windows® 10 IOT Enterprise a podporuje nejnovější vzdálené protokoly, jako jsou RDP10, VNC a NetC@P. Systém Windows zajišťuje prostřednictvím kanálu pro dlouhodobou údržbu (LTSC) dlouhodobou dostupnost aktualizací zabezpečení.
Firmware VisuNet RM Shell 5 nabízí jednoduché, intuitivní uživatelské rozhraní Na domovské obrazovce se zobrazují všechny místní vzdálené protokoly.
Všechny funkce firmwaru RM Shell 5 lze také použít na našem novém mobilním tabletovém tenkém klientu, který je vhodný pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Je založen na odolném tabletu řady „Pad-EX“ od značky ecom společnosti Pepperl+Fuchs, dodává se s předinstalovaným softwarem RM Shell 5 a lze jej snadno a rychle integrovat do sítě tenkých klientů. To umožňuje uživatelům připojit se ke vzdáleným monitorům, pracovníkům podpory v terénu nebo jen kontrolovat různé procesy odkudkoli v zařízení. To poskytuje velkou flexibilitu.
Zjednodušená správa profilu
Vytváření nových profilů v nástroji Control Center je snadné. Správci se mohou připojit ke vzdálenému monitoru VisuNet Remote Monitor a vytvořit profil, aniž by opustili centrální pracovní stanici. Profil je poté možné pohodlně přenést do libovolného počtu monitorů.
Efektivní správa uživatelů
Funkce zrcadlení relací správcům umožňuje se v případě závady připojit k vadným vzdáleným monitorům a poskytovat podporu ze své vlastní pracovní stanice. Tento centrální bod pro správu šetří prostředky a zvyšuje dostupnost závodu.
Software VisuNet Control Center představuje rozhodující výhodu firmwaru RM Shell 5. Umožňuje efektivní centralizovanou správu vzdálených monitorů VisuNet.
Marc Seißler, Product Portfolio Manager pro produkty HMI, ukazuje postup konfigurace vzdáleného monitoru VisuNet pomocí softwaru VisuNet Control Center krok za krokem.
Firmware RM Shell 5 nabízí nejvyšší standardy zabezpečení. Vestavěný firewall a funkce blokace USB snižují riziko infiltrace malwaru a virů. Filtr Unified Write Filter chrání jednotku před škodlivými programy. Firmware RM Shell 5 nyní umožňuje také instalaci antivirových programů, jako je například McAfee Endpoint Security, pro zajištění doplňkové ochrany před malwarem. Uživatelské role chráněné heslem (operátor, technik, správce) umožňují řídit přístupová práva.
Pokročilé funkce firmwaru VisuNet RM Shell 5 zajišťují stálé spolehlivé spojení s hostitelem. Například vzdálený monitor VisuNet lze nakonfigurovat pro automatické navázání připojení k systému pro řízení procesů po spuštění systému. V případě chyby hostitele je firmware RM Shell 5 schopný nezávisle navázat předdefinované záložní připojení a zajistit tak bezchybné zobrazení informací.
Rozšířené funkce pro správce nabízejí uživatelům firmwaru RM Shell 5 ještě větší flexibilitu. Správci mohou instalovat všechny požadované aplikace, včetně antivirového softwaru a ovladačů příslušenství. Správce rozhoduje o tom, kteří uživatelé mají přístup k jednotlivým aplikacím. Úpravou pokročilých nastavení v Ovládacích panelech systému Windows® mohou správci přizpůsobit firmware tak, aby odpovídal požadavkům jejich aplikace.
Máte ohledně firmwaru VisuNet RM Shell 5 nějaké otázky nebo byste rádi získali další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.