Chytrý.
Bezdrátový.
Autonomní.
Průmyslové řešení senzoru IoT s technologií LoRaWAN® pro venkovní použití, napájené z baterie.
Požadavky kladené na města a obce, aby občanům poskytly pohodlné a ekologické prostředí pro život, se neustále zvyšují. Senzory WILSEN.sonic umožňují zajistit inteligentní správu odpadů, v rámci které jsou na dálku monitorovány úrovně naplnění kontejnerů na použité sklo, staré oděvy a recyklovatelné materiály, aby byly kontejnery vyváženy pouze po naplnění na stanovenou úroveň. To vede k efektivnějšímu plánování tras, a tím ke snížení emisí, dopravních zácp a hluku v městské zástavbě.
Zároveň lze tento koncept úspěšně přenést i do rozsáhlých areálůvýrobních společností, ve kterých jsou ve velkém měřítku používány recyklační kontejnery. Integrace senzorů IoT WILSEN.sonic umožňuje optimalizovat vnitropodnikové procesy likvidace odpadu, a tím šetřit čas a finanční prostředky.
Bez ohledu na to, zda mají být detekovány sypké materiály různého druhu nebo kapaliny: Bateriové senzory WILSEN.sonic nabízejí veřejným institucím i průmyslovým podnikům efektivní řešení pro získání přehledu o nejrůznějších kontejnerech, aniž by byla vyžadována složitá elektrická instalace.
V závislosti na typu a velikosti kontejneru zahrnuje portfolio společnosti Pepperl+Fuchs rozmanité varianty senzorů WILSEN.sonic s různým dosahem. Zatímco verze s detekčním dosahem až 2500 mm jsou ideální pro kompaktní, středně velké kontejnery na sypké materiály (IBC), verze senzorů WILSEN.sonic s detekčním dosahem až 7000 mm je určena pro větší skladovací nádrže, jako je zde zobrazené solné silo. Díky vysokému stupni ochrany IP66/67 jsou senzory také vždy spolehlivě chráněny před vniknutím kapalin nebo prachových částic obsažených v kontejnerech.
V městských oblastech s obrovskými betonovými plochami jsou používány podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu, které zmírňují následky přívalových dešťů a zabraňují povodním. Senzory WILSEN.sonic umožňují sledovat hladinu vody v těchto nádržích velmi efektivním způsobem: Senzor je bezdrátově připevněn na strop retenční nádrže a díky krytí IP66/67 je chráněn proti zaplavení velkým množstvím vody. Naměřené hodnoty jsou pak spolehlivě přenášeny ven z podzemní nádrže. Integrovaná vysoce výkonná baterie s dlouhou životností vydrží několik let, a ušetří tak servisnímu personálu časté a časově náročné sestupy do nádrže.
Díky dlouhému přenosovému dosahu dokáže senzor WILSEN.sonic také přenášet hodnoty úrovně naplnění do nejbližší brány LoRa i ze vzdálených nadzemních retenčních nádrží na dešťovou vodu. Široký teplotní rozsah –25 až 70 °C zaručuje bezproblémový provoz senzoru i na přímém slunečním světle nebo v drsném zimním počasí.
V mnoha oblastech v blízkosti řek hrozí všudypřítomné nebezpečí rozsáhlých záplav. Klíčovou součást při překonávání tohoto rizika představují senzory WILSEN.sonic. Vzhledem k tomu, že tyto senzory přenášejí nejen údaje o hladině vody, ale také svou zeměpisnou polohu, lze data z různých senzorů instalovaných například na mostech prostorově přiřadit a korelovat.
Tento detailní pohled na vývoj jednotlivých vodních hladin a zahrnutí historických a aktuálních údajů o počasí umožňují modelům umělé inteligence přesně předpovídat, kdy a kde může dojít k záplavám. Nezbytná ochranná opatření tak mohou být přijata dříve, než dojde ke krizovým situacím. Díky propojení s aktuálními údaji o počasí je také možné automaticky upravit interval přenosu dat ze senzorů tak, aby za příznivého počasí přenášely data méně často než v případě předpovědi srážek. Tím lze ještě více prodloužit již tak dlouhou životnost baterií.
Kontrola úrovně naplnění zemědělských sil je často prováděna poklepáním gumovou paličkou nebo tyčí na vnější vrstvu, přičemž úroveň naplnění je určena na základě akustické rezonance. Tento postup samozřejmě nenabízí přesnost poskytovanou senzorovým řešením a v případě vyšších sil také zahrnuje riziko nehody na svislých žebřících. Dodatečná instalace senzorového řešení se však často jeví jako příliš komplikovaná nebo náchylná k chybám: kromě problému se zajištěním přívodu napájení do sila znemožňují použití mnoha typů bezkontaktních senzorů také obtížné okolní podmínky a možné zbytky materiálu, které ulpí na senzoru. Mechanická senzorová řešení naopak podléhají opotřebení pohyblivých částí.
Nápravu pro tyto aplikace poskytuje bezdrátový ultrazvukový senzor WILSEN.sonic, který nevyžaduje externí napájení a lze snadno připevnit do horního prostoru sila pomocí dodané montážní desky, odkud nepřetržitě vysílá vysokofrekvenční signál s údaji o úrovni plodiny nebo krmiva. V nepravděpodobném případě, že se na senzoru s nízkou přilnavostí vytvoří nánosy prachu, nebudou mít tyto nánosy díky ultrazvukovému principu činnosti s nízkým rušením obvykle žádný vliv na spolehlivost výsledků měření. Díky širokému teplotnímu rozsahu –25 až 70 °C a stupni ochrany IP66/67 dokáže senzor odolat teplotním výkyvům v silu, stejně jako čištění vnitřku sila vodou.
Jedním z mnoha úkonů prováděných na farmách je sledování a vyprazdňování jímek na kejdu. Obvykle se provádí na základě zkušeností a pravidelných vizuálních kontrol. Přesto nelze zcela vyloučit krátkodobé opomenutí tohoto úkonu, nesprávné uzavření mezilehlého šoupátkového ventilu nebo nepozorované přetečení jímky v důsledku nečekaných přívalových dešťů. Výsledkem jsou neplánovaná práce, kontaminace půdy a v nejhorším případě i právní důsledky kvůli možné nedbalosti.
Toto riziko lze minimalizovat bez většího úsilí pomocí senzorů WILSEN.sonic. Jakmile je senzor namontován na výložník nad jímkou na kejdu, neustále sleduje dodržování mezních hodnot. V případě dosažení mezní hodnoty je zemědělec včas informován navazující platformou IoT. Robustní konstrukce se snímačem potaženým PTFE, krytím IP66/67 a širokým teplotním rozsahem –25 až 70 °C je vhodná i pro takovéto náročné venkovní použití.
Reálná laboratoř „Chytrý region Jižní Bádensko“ je společným projektem společností badenovaNETZE a Thüga. V rámci této iniciativy byly s partnerem E-MAKS realizovány různé případy využití chytrého města. Jednalo se například o optimalizaci sběrných tras kontejnerů na sklo v oblasti Freiburgu. Zde byly úspěšně implementovány senzory WILSEN od společnosti Pepperl+Fuchs.
Další informace (pouze v němčině)Senzory WILSEN si vedou skvěle nejen při sledování kontejnerů: V oblasti kolem Wuppertalu představují klíčovou součást průkopnického projektu majáku pro ochranu před povodněmi. Údaje o výšce hladiny přenášené senzory jsou předávány modelu umělé inteligence, který umožňuje s předstihem předvídat možné povodňové pohromy.
Další informaceSpolečnost Pepperl+Fuchs ve spolupráci se svými partnery SAP a Smart City Solutions vyvinula pro město Heidelberg řešení, které využívá ultrazvukovou technologii a síť LoRaWAN® k inteligentnímu vyprazdňování městských kontejnerů na odpad na základě poptávky. Zde byl použit základní modul dnešních senzorů WILSEN.
Další informaceSenzory WILSEN poskytují ve společnosti REMONDIS Aqua v městě Lindau u Bodamského jezera důkladný přehled o kanálech a šachtách. Na jedné straně senzor sleduje vypouštění vnější vody do kanalizační sítě a na druhé straně jsou rozsáhlá data ze senzorů používána ke kalibraci hydraulických modelů odpadních vod.
Další informace (pouze v němčině)Díky „parku LoRa“ vytvořilo město Ulm místo, kde si mohou všichni občané vyzkoušet a zpřístupnit řešení založená na senzorech pro internet věcí. Senzory WILSEN jsou zde použity k demonstraci detekce úrovní naplnění kontejnerů na lahve a přenosu zjištěných dat.
Další informace (pouze v němčině)K přenosu naměřených hodnot ze senzorů IoT WILSEN do cloudové platformy IoT a k jejich vyhodnocení je vyžadována síť označovaná jako LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Tyto snadno škálovatelné sítě, které jsou plně přizpůsobeny požadavkům IoT, se vyznačují kombinací nízké spotřeby energie, velkého dosahu a zabezpečené komunikace.
Kromě senzorů IoT nebo jiných koncových zařízení se taková architektura LoRaWAN obvykle skládá z bran s dlouhým dosahem uspořádaných do hvězdicové topologie. Tyto brány převádějí data ze senzorů WILSEN do protokolu podporovaného sítěmi Ethernet a převedené informace předávají síťovému serveru LoRa. Síťový server dekóduje data ze senzorů a předává je aplikačnímu serveru k počátečnímu zpracování, než mohou být definitivně vyhodnocena v platformě IoT.
Současně je prostřednictvím síťového serveru LoRa a bran možná i komunikace v opačném směru: lze nejen přijímat data ze senzorů, ale také pohodlně na dálku nastavovat parametry v senzorech WILSEN přes „kanál pro downlink“. Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje speciálně pro tento účel bezplatnou webovou službu.
Alternativně lze senzory parametrizovat přímo na místě pomocí aplikace pro mobilní zařízení.
Jak parametrizovat senzory WILSEN od společnosti Pepperl+Fuchs přes kanál pro downlink? V tomto videu vám náš odborník ukáže, jak jej rychle a snadno nastavit.
Jako člen aliance LoRa Alliance® se společnost Pepperl+Fuchs zavázala zajišťovat interoperabilitu produktů a celosvětově nasazovat tuto technologii.
Technologie LoRa se vyznačuje řadou výhod a je obzvláště vhodná pro použití se senzory IoT, jako je WILSEN od společnosti Pepperl+Fuchs:
Tyto vlastnosti umožňují použít technologii LoRa k vytváření velmi rozsáhlých bezdrátových sítí k implementaci aplikací pro města, obce a různá průmyslová odvětví. Lze ji také použit k vytváření nákladově efektivních soukromých sítí v areálech společností.
Jsme optimálně propojeni, a můžeme se tak opřít o široký okruh partnerů z oblastí LoRa a IoT. Využijte kombinované odborné znalosti společnosti Pepperl+Fuchs a těchto renomovaných partnerů při realizaci svých projektů.
Ultrazvukové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs pocházejí z našeho vlastního technologického centra, ve kterém probíhá jejich vývoj a výroba. Náš tým inovativních odborníků již více než 30 let usilovně pracuje na rozvoji ultrazvukových technologií pro řešení budoucnosti. To znamená, že naši zákazníci vždy dostávají ty nejvýkonnější produkty na trhu.
Nabízíme nejen technickou dokonalost, ale také prvotřídní služby a podporu: Naše globální přítomnost, hluboké porozumění různým odvětvím a zaměření na zákazníka jsou tím, co nás odlišuje od ostatních. To samozřejmě platí i pro naše portfolio senzorů WILSEN: V této části najdete výběr nástrojů, které vám pomohou vždy maximálně využít schopnosti senzorů a udržet provozní náklady na co nejnižší úrovni.