Je těžké si představit výrobní procesy bez spolehlivého toku dat a transparentní komunikace. Hlavním cílem průmyslové komunikace je propojit všechny části provozovny do jednoho zasíťovaného systému od úrovně řízení až po úroveň provozu. Koneckonců používání komplexních a vysoce výkonných datových sítí zvyšuje dostupnost a efektivitu strojů a provozoven. Snímače a provozní zařízení Pepperl+Fuchs lze flexibilně integrovat do stávajících systémů, kde budou zajišťovat transparentní komunikaci a zvýšenou produktivitu.
Průmyslová síťová komunikace v současnosti rovněž umožňuje integraci všech obchodních jednotek a stává se centrální součástí dostupnosti dat v průmyslovém internetu věcí. Aby bylo možné spolehlivě a efektivně přenášet velká množství dat mezi všemi úrovněmi, nabízí společnost Pepperl+Fuchs vysoce účinné inteligentní komponenty – včetně kompletní nabídky komponent systému rozhraní AS-Interface, velkého výběru průmyslových ethernetových zařízení, ethernetových IO modulů, různých zařízení IO-Link, řídicích jednotek IO-Link a rozhraní.
Průmyslová ethernetová síť vytváří konzistentní síťovou infrastrukturu na všech obchodních a výrobních úrovních. Umožňuje bezkonfliktní a transparentní přenos IT dat v reálném čase. S použitím průmyslových ethernetových protokolů lze spolehlivě zpřístupnit velké objemy dat s předvídatelným časem přenosu…
Rozhraní akční člen-snímač (rozhraní AS-Interface) nahrazuje tradiční kabelovou technologii na úrovni snímač-akční člen. Rozhraní AS se již pevně zavedlo jako celosvětový standard cenově výhodného přenosu napájení a signálů po jednom kabelu. Jedná se o otevřený systém, který je kompatibilní se všemi obecnými systémy Fieldbus…
IO-Link umožňuje plynulou komunikaci a přenášení digitálních dat z řídicí úrovně přímo na úroveň snímače. S produktem IO-Link lze využívat plný potenciál inteligentních zařízení, čímž IO-Link dláždí cestu konceptu Průmysl 4.0 v automatizační technologii.
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!