Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
PCIe 16-port serial card |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185802 | |
MTBF | 187.2 a | |
Electrical specifications | ||
Power consumption | 3.216 W | |
Nominal voltage | 3.3 V DC or 12 V DC | |
Surge protection | 15 KV / 200 A for 1 ns | |
Interface | ||
Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 | |
Physical | 16 | |
Protocol | Hardware and Software Flow Control Data bits: 5, 6, 7 or 8 Parity: Odd, Even, None, Mark and Space Stop Bits: 1, 1.5 or 2 Receive Buffer: 512 Bytes Transmit Buffer: 512 Bytes |
|
Supported baud rates | 300 to 460 Kbps | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004+A1:2017 |
|
RoHS | EN IEC 63000:2018 | |
Standard conformity | ||
Electrical safety | CSA C22.2 No. 60950 / UL60950 |
|
Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 55035:2017-07 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % non-condensing | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Mass | 249.5 g | |
Construction type | Low-profile PCIe or Standard PCIe | |
Mounting | Low-profile and standard-height bracket for mounting in PCs and servers | |
Note | Maximum of 4 PC cards can be used per system |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242602 |
ECLASS 12.0 | 27242602 |
ECLASS 11.0 | 27242602 |
ECLASS 10.0.1 | 27242602 |
ECLASS 9.0 | 27242602 |
ECLASS 8.0 | 27242602 |
ECLASS 5.1 | 27242602 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICDM-RX/TCP (DeviceMaster) and ICRPC (RocketPort EXPRESS) Windows Driver Installation manual | ENG | 21805 KB | |
ICRPC and ICRPB (RocketPort EXPRESS) Hardware Installation Manual | ENG | 4742 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | NWGQ2/8.E185802 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7757_CZE | CZE | 197 KB |
Device Description Files/Drivers | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICRPC / RocketPort EXPRESS Linux device driver / ICRPC / RocketPort EXPRESS Linux Gerätetreiber | 2024-01 | ZIP | 28 KB |
ICRPC / RocketPort EXPRESS Windows Device Driver / ICRPC / RocketPort EXPRESS Windows Gerätetreiber | 2024-01 | ZIP | 16160 KB |
Software Tools | |||
LCOM Linux utility / LCOM Linux-Dienstprogramm | 2024-02 | ZIP | 25 KB |
Windows Utility Package / Windows-Dienstprogrammpaket | 2024-01 | ZIP | 1689 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!