Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
16 DB-25F connectors |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185802 | |
Functional safety related parameters | ||
MTBF | 65.9 a | |
Electrical specifications | ||
Surge protection | 15 KV / 200 A for 1 ns | |
Interface | ||
Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 | |
Physical | 16 x DB-25 | |
Supported baud rates | 300 to 460.8 Kbps | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004+A1:2017 |
|
RoHS | EN IEC 63000:2018 | |
Standard conformity | ||
Electrical safety | CSA C22.2 No. 60950 / UL60950 |
|
Emitted interference | EN 55032:2015 FCC CFR 47, part 15, subpart B: 2017 ICES-003 AS/NZ5 CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A |
|
Noise immunity | EN 55035:2017-07 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % non-condensing | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Mass | 822 g | |
Dimensions | ||
Height | 22.9 mm | |
Width | 139.7 mm | |
Length | 203.2 mm | |
Construction type | Metal housing | |
Mounting | panel mount |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242602 |
ECLASS 12.0 | 27242602 |
ECLASS 11.0 | 27242602 |
ECLASS 10.0.1 | 27242602 |
ECLASS 9.0 | 27242602 |
ECLASS 8.0 | 27242602 |
ECLASS 5.1 | 27242602 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICRPC and ICRPB (RocketPort EXPRESS) Hardware Installation Manual | ENG | 4742 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL UL | CoC UL-CA-L185802-27116-51207002-1 / UL-US-L185802-29116-51207002-1 | ALL | 508 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7737_CZE | CZE | 197 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!