VisuNet FLX je, jak už název napovídá, komplexní řada vysoce flexibilních pracovních stanic obsluhy a monitorovacích systémů od společnosti Pepperl+Fuchs určená pro prostředí s klasifikací ATEX/IECEx zóna 2/22 a divize 2 a pro prostředí bez nebezpečí výbuchu. Nová platforma je přizpůsobena na míru potřebám petrochemického, chemického a farmaceutického průmyslu. Díky plně modulární konstrukci lze řešení HMI nakonfigurovat tak, aby maximalizovala funkčnost, a platformu lze rychle a snadno přizpůsobit přímo na místě.
K dispozici jsou tři základní konfigurace, založené převážně na technologii tenkých klientů, které lze doplnit periferními zařízeními z neustále se rozšiřující nabídky:
Díky této rozmanitosti provedení systému a možnostem konfigurace mohou uživatelé používat technologicky vyspělá a přesně přizpůsobená řešení HMI a přitom těžit z nízkých investičních nákladů. Jednotky tenkých klientů, zobrazovací jednotky a napájecí zdroje je možné snadno modernizovat a vyměňovat v terénu, takže lze minimalizovat nákladné prostoje. V kombinaci s mnohými certifikacemi (např. ATEX, IECEx, NEC500) a rozsáhlou partnerskou sítí společnosti Pepperl+Fuchs nabízí řada VisuNet FLX flexibilně škálovatelnou platformu pro řešení HMI, která lze používat po celém světě.
Vyberte si z široké řady předem nakonfigurovaných řešení FLX, která jsou rychle dostupná, nebo požádejte některé naše globální středisko pro technická řešení (SEC) o návrh plně přizpůsobeného řešení založeného na VisuNet FLX.
Řada VisuNet FLX byla speciálně vyvinuta pro aplikace v (petro)chemickém a farmaceutickém průmyslu. Pouzdra vyrobená z nerezové oceli se speciálními povrchy snadno splňují předpisy GMP. Lze je obzvláště snadno čistit a jsou odolná vůči agresivním a korozivním látkám. Verze z nerezové oceli je k dispozici jako samostatný systém HMI nebo pro montáž do panelu.
Pro vnitřní i venkovní aplikace, které vyžadují rozšířený teplotní rozsah–20 až +50 °C, je ideálním řešením hliníkové pouzdro řady VisuNet FLX pro námořní použití. Robustní pouzdro poskytuje nejen optimální odvod tepla, ale rovněž vysokou odolnost. Na boky, horní okraj a zadní stranu lze podle potřeby připevnit přídavné sluneční clony. Ty slouží také jako ochrana před deštěm a dalšími okolními podmínkami. Hliníková verze je k dispozici jako samostatný systém HMI nebo pro montáž do panelu.
Naše předkonfigurovaná rozhraní VisuNet FLX HMI, která jsou rychle dostupná, nevyhovují vašim potřebám? Požádejte naše globální středisko pro technická řešení (SEC) o návrh plně přizpůsobeného řešení založeného na platformě VisuNet FLX.